Corner profile
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Poliestrowe kompaktowe obudowy ścienne, UCP / UCPT

Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP/UDPT z stopniem ochrony IP 66/IP 54 dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Poliester
Wykończenie Gładki
Kolor Jasnoszary
Kod koloru RAL 7035
Grubość korpusu 0.12in
Grubość korpusu 3mm

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.