Cokół łączących profile, PCP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cokół łączących profile, PCP
Profil działa jako stabilizator i umożliwia poprowadzenie kabli między obudowami z polami, tworząc idealne rozwiązanie, gdy kable należy zamontować pod obudową.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Działa jako stabilizator, gdy okablowanie prowadzone jest między obudowami w zabudowie szeregowej. Przy użyciu PCP cokoły można połączyć i zamocować do podłogi przed zamontowaniem na nich obudów. PCP można użyć, gdy kable mają przejść pod obudową. Dla cokołów o wysokości 200 mm PCP można montować na trzech różnych wysokościach: górnej, środkowej lub dolnej. Wzorzec otworów dla nakrętek klatkowych i wkrętów M5x10 umożliwia montowanie akcesoriów.
- Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
- Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturowa RAL 7022.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Szary Umbra
Kod koloru
RAL 7022
Grubość
14ga
Grubość
2mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.