Drzwi zwykłe, DN
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi zwykłe, DN
Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących, umożliwiają dostęp do urządzeń od tyłu lub powiększanie przestrzeni do montażu aparatów poprzez wykorzystanie tylnej części płyty montażowej.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Drzwi standardowe, wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Zestaw do drzwi DNMK (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) dostępny osobno. Zawiasy 180°, oraz możliwość montowania wszystkich systemów zamykania. Nadaje się do obudów łączonych oraz kompaktowych.
- Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
- Obciążenie maksymalne: 800 N.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Wymagania montażowe: zestaw zawiasów DNMK idealny do pierwszego montażu drzwi.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.