Jednoczęściowe konsole z miękkiej stali, MPG

Kompaktowa konsola MPG ze stali miękkiej o stopniu ochrony IP 55/56 jest dostępna od ręki. Wyposażona jest w panel pulpitu na zawiasach. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI. Obudowa zapewnia również więcej miejsca na montaż podzespołów. Zamiennie można zastosować panele górne ze stali nierdzewnej, jeśli istnieje ryzyko kontaktu konsoli ze środkami chemicznymi lub innymi substancjami.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kolor Jasnoszary
Kod koloru RAL 7035
Grubość korpusu 0.06in
Grubość korpusu 1.5mm
Grubość drzwi 0.06in
Grubość drzwi 1.5mm
Korzyści
Zasoby Compatible Products
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.