Oil and gas, stainless steel, single door enclosure
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Jednodrzwiowa obudowa ze stali nierdzewnej, ASR-OG

Obudowy ścienne ze stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii ASR-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w czterech różnych rozmiarach dostosowanych do większości powszechnych zastosowań. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Obudowy z tej linii są dobrze przystosowane do instalacji sprzętu przemysłowego w środowiskach narażonych na działanie żrących środków chemicznych, w tym chlorków, do zastosowań morskich, wiążących się z działaniem oprysków solankowych oraz na obszarach przybrzeżnych.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

CE, UK CA

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Powierzchnia szczotkowana
Grubość korpusu 0.08in
Grubość korpusu 2mm
Grubość drzwi 0.08in
Grubość drzwi 2mm

Schematy

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.