Panel OICP z przedłużeniem drzwi, OIDES

Aluminiowa obudowa panelu sterowania OIDES z dodatkową ramą na zawiasach wyposażona jest w fabrycznie wiercone otwory umożliwiające montaż ramienia obrotowego. Zdejmowana płyta przednia zapewnia stopień ochrony IP 65. Dodatkowa rama zwiększa głębokość panelu o 55 mm. Zdejmowana płyta przednia znacznie ułatwia montaż komponentów, ale można również łatwo uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem przedniej ramy dodatkowej na zawiasach. Uchwyty boczne na obudowie ułatwiają przeniesienie jej w wybrane miejsce instalacji. Korpus z aluminium odprowadza ciepło skuteczniej niż korpus z stali miękkiej, co może oznaczać brak konieczności montażu dodatkowej wentylacji.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Aluminium
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kolor Szary antracyt
Kod koloru RAL 7016
Korzyści
Zasoby Compatible Products
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.