Płyta montażowa, MP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta montażowa, MP
Stalowa płyta montażowa skraca czas montażu obudowy, ponieważ można ją łatwo wyposażyć w komponenty przed montażem.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Standardowa płyta montażowa. Może również być zamontowana z boku obudowy za pomocą zestawu MPS lub wsunięta z boku za pomocą profilu MTS. W przypadku dużych obciążeń w środowisku gdzie występują wibracje należy użyć profilu wzmacniającego płyty MPR oraz wsporników MPE lub MPEF.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Obciążenie maksymalne: 6000 N.
- Wymagania montażowe: Do montażu MP wewnątrz obudowy należy użyć MPA. Regulowana głębokość za pomocą akcesorium MPD.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Cynkowane
Grubość
11ga
Grubość
3mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.