MCS-HP Photo
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Modułowy pojedynczy drzwi z miękkiej stali, MCS-HP

Seria łączonych szaf podłogowych ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami MCS-HP o stopniu ochrony IP 66 zapewnia lepszą ochronę wyposażenia i podzespołów, co pomaga wydłużyć okres eksploatacji i zmniejszyć koszty konserwacji, gdy szafa jest zainstalowana w trudnych warunkach. Nowe szafy mają ocenę IP66, nawet gdy są łączone w pola za pomocą standardowych wsporników pola.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kolor Jasnoszary
Kod koloru RAL 7035
Grubość korpusu 16ga
Grubość korpusu 1.5mm
Grubość drzwi 14ga
Grubość drzwi 2mm

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.