Mild steel, single door, compact version
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Obudowa kompaktowa z pojedynczymi drzwiami ze stali miękkiej, MKS

Kompaktowe obudowy stojące ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami z serii MKS, o stopniu ochrony IP 55, są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnych zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kolor Jasnoszary
Kod koloru RAL 7035
Grubość korpusu 0.05in
Grubość korpusu 1.35mm
Grubość drzwi 0.08in
Grubość drzwi 2mm

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.