Wersja kompaktowa z podwójnymi drzwiami ze stali miękkiej, MKD

Stojące obudowy ze stali miękkiej z podwójnymi drzwiami, MKD, doskonale nadają się do instalacji w ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi zajmowałyby za dużo miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal miękka
Wykończenie Cynkowane; Powłoka proszkowa
Grubość korpusu 0.05in
Grubość korpusu 1.35mm
Grubość drzwi 0.08in
Grubość drzwi 2mm

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.