Drzwi wewnętrzne, ADI
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi wewnętrzne, ADI
Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie innych komponenty mieszczących się wewnątrz obudowy. Brak dostępu dla osób nieupoważnionych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych oraz lampek kontrolnych itd. Możliwość zamontowania nawiasów po prawej lub lewej stronie w celu lewostronnego lub prawostronnego otwierania drzwi. 3 mm dwupiórowa wkładka; drzwi o wysokości 700 mm lub wyższa, wyposażone w 2 zamki. Głębokość użytkowa pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi 35 mm. Regulacja głębokości z elementem AMG. Zagospodarowana powierzchnia: Wys. - 55, Szr. -108. 19" wersja dostępna na zamówienie. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.
- Materiał: Drzwi 1,5 mm z stali miękkiej oraz 2 mm pionowe profile górne i dolne z stali miękkiej.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka proszkowa o nierównej teksturze
- Zabezpieczenie: IP 2XC.
- Ilość sztuk w zestawie: Drzwi wewnętrzne, dwa profile pionowe, profile górne i dolne oraz akcesoria montażowe.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość
16ga
Grubość
1.5mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.