Drzwi przeszklone, ADCS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi przeszklone, ADCS
Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Zamiennik standardowych drzwi, zapewnia wyraźny podgląd komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamek można wymienić na wszystkie standardowe zamki firmy nVent HOFFMAN.
- Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 o grubości 1.5 mm, 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 600 mm lub więcej, oraz przezroczyste szkło bezpieczne o grubości 4 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13, IK 07.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna 304
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Grubość
0.06in
Grubość
1.5mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.