Podstawa przedniego/tylnego cokołu, PFS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Podstawa przedniego/tylnego cokołu, PFS
Ten cokół z stali nierdzewnej umożliwia kablowanie bez żadnych ograniczeń. Instalowanie kabli jest łatwe, ponieważ cokół tworzy dodatkowe miejsce pod obudową.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokołu. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowalnymi pokrywami przednimi. Panele boczne PSS należy zamawiać oddzielnie. Wytwarzane dla wysokości 100 mm i 200 mm. Cokoły o wysokości 200 mm są dostarczane z tylną pokrywą do kablowania, która zawiera dwa zdejmowane panele o wysokości 100 mm. Pokrywa przednia to jednoczęściowy panel o wysokości 200 mm. Wszystkie panele mają podwójne powroty na każdym panelu służące zwiększeniu wytrzymałości.
- Materiał: AISI 304/AISI 316L Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana. Narożniki 2 mm i panele 1.5 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 x cokół przedni i 1 x cokół tylny z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Dodać panele boczne PSS, aby uzyskać kompletny cokół.
Specyfikacje
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Grubość
16ga
Grubość
1.5mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.