Pokrywa ramy przedniej, FFC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pokrywa ramy przedniej, FFC
Osłona ramy poprawia estetykę obudowy i ułatwia dostęp do obudowy, gdy drzwi nie są używane.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Element osłaniający ramę wokół otworu drzwi w obudowach telekomunikacyjnych o szerokości 600 mm bez zamontowanych drzwi.
- Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.
- Wykończenie: RAL 7035.Strukturowa powłoka proszkowa
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość
16ga
Grubość
1.75mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.