Wsporniki mocujące do obudów stojących podłogowych, VBK
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wsporniki mocujące do obudów stojących podłogowych, VBK
Wsporniki montażowe służące do mocowania belek dzielących. Współgrają z płytami dolnymi obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Wsporniki montażowe do montażu VB lub VBD w obudowach o szerokości 1200 mm lub 1600 mm. Współgra z płytami dolnymi.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal
Wykończenie
Platerowane
Grubość
0.12in
Grubość
3mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.