EL LED Obudowa światła
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EL LED Obudowa światła
Oświetlenie LED zaprojektowane specjalnie do obudów firmy nVent HOFFMAN. Szybki montaż bez użycia narzędzi. Proste okablowanie przelotowe oparte na systemie "plug and play". Model 24V (DC).
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Oświetlenie LED do obudów, zaprojektowane specjalnie do obudów nVent HOFFMAN. Szybki i beznarzędziowy montaż dzięki systemowi haczyków zaprojektowanemu tak, aby pasował do 25 mm otworów w obudowach nVent HOFFMAN. Może być montowane poziomo lub pionowo.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Specyfikacje
Materiał
plastik
Wykończenie
Gładki
Kolor
Czarny
Typ lampy
Dioda LED
Temperatura barwowa
4000K
Kolor światła
Neutralna biel
Temperatura robocza
−4 to 131°F
Temperatura robocza
−20 to 55°C
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.