ADR Photo
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Obudowa drzwi podwójnych ze stali nierdzewnej, ADR

Dwudrzwiowe obudowy serii ADR z stali nierdzewnej do mocowania na ścianie, to idealne rozwiązanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi obudowy zajmowałyby zbyt wiele miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia bezpieczeństwo komponentów znajdujących się wewnątrz obudowy, która idealnie sprawdzi się w takich branżach jak przemysł spożywczy oraz farmaceutyczny. Można ją jednak zastosować praktycznie w każdym innym miejscu, w którym odpowiedni stopień ochrony jest istotny.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Powierzchnia szczotkowana
Grubość korpusu 16ga
Grubość korpusu 1.5mm
Grubość drzwi 14ga
Grubość drzwi 2mm

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.