Profile montażowe drzwi, MMDP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile montażowe drzwi, MMDP
Profile montażowe chronią drzwi obudowy przed wyginaniem i ułatwiają montaż komponentów elektrycznych oraz innych akcesoriów.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Element służący do wzmocnienia drzwi i zapewnienia dodatkowych możliwości montażu, z otworami co 10 mm. Do montażu wewnątrz drzwi na kołkach zgrzewanych M6. Tych profili drzwi nie można używać w obudowach z serii AFS.
- Materiał: Stal galwanizowana 1,2 mm.
- Wymiary: 15 x 14 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi.
- Komentarz: Szafa naścienna z miękkiej stali o wysokości 600 mm lub większej z profilami drzwiowymi MMDP. Profile należy zamówić jako akcesorium do szaf naściennych z miękkiej stali.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Cynkowane
Grubość
18ga
Grubość
1.2mm
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.