Zestaw do regulacji głębokości obudowy montowane na ścianie, AMG
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw do regulacji głębokości obudowy montowane na ścianie, AMG
Wsporniki umożliwiają montaż płyty montażowej, profili 19” lub drzwi wewnętrznych na wymaganej głębokość.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Umożliwia regulację głębokości różnych elementów: płyty montażowej, profili 19" i drzwi wewnętrznych. W obudowach z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Regulacja głębokości: Odległość do drzwi D-35 do 65 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 pary z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Cynkowane
Grubość
14ga
Grubość
2mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.