Extreme Environments

Extreme Environments

NAJSILNIEJSZA OCHRONA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I SPRZĘTU W NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ŚRODOWISKACH

Extreme Environments Enclosure and AC

Możesz polegać na portfolio obudów i klimatyzatorów nVent HOFFMAN Extreme Environments, obejmującym jedne z najwyżej ocenianych w branży pod względem odporności na wnikanie wody i cząstek stałych

Portfolio produktów Extreme Environments przeznaczonych do ekstremalnych środowisk ma certyfikaty zgodności z normami UL typu 4X, IEC IP66, IP69 i IP69K oraz zapewnia trwałą, niezawodną ochronę kluczowego sprzętu i komponentów systemu działających w najbardziej wymagających warunkach pracy — wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz. Będziesz poświęcać mniej czasu i pieniędzy na konserwację oraz wydłużysz czas pracy systemu.

  • Specjalnie zaprojektowane do pracy w najbardziej wymagających środowiskach, w tym ze substancjami żrącymi, przy nadmiernej wilgoci, w deszczu i przy dużych wahaniach temperatury
  • Wysokiej jakości bezklejowa uszczelka oraz trwała, spawana i szlifowana konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniają najwyższą niezawodność obudowy i klimatyzacji
  • Idealnie nadaje się do wody, ścieków, ropy i gazu, instalacji przybrzeżnych, petrochemicznych, farmaceutycznych, górniczych i innych ekstremalnych środowisk
  • Zaprojektowana do użytku na zewnątrz i wewnątrz z myślą o trwałości i niezawodności
  • Wiele standardowych konfiguracji oznacza, że produkty są dostarczane szybciej niż niestandardowe lub bardzo zmodyfikowane wersje

POLECANE PRODUKTY

Obudowy Extreme Environments

 Obudowy Extreme Environments

Zaprojektowane i zbudowane z myślą o najbardziej wymagających środowiskach dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i oczekującym na opatentowanie komponentom, takim jak zamykane, podnoszone panele drzwi i bezklejowa uszczelka

Klimatyzator Extreme Environments

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać mycie pod wysokim ciśnieniem, zgodne z normami IEC IP66 i IP69. Uszczelka neoprenowa zatwierdzona przez FDA idealnie nadaje się do zastosowań związanych z żywnością i napojami

Wymienna uszczelka EPDM do obudowy EE

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

Materiał EPDM doskonale nadaje się do większości zastosowań przemysłowych i zewnętrznych w zakresie temperatur od -50 do 120°C (od -58 do 248°F)

ZASOBY