Rozwiązania chłodzenia wodą

Rozwiązania chłodnicze

Rozwiązania agregatów chłodniczych nVent HOFFMAN zapewniają pewność bez obaw, że Twoje krytyczne systemy elektryczne i maszyny są chronione, co maksymalizuje czas pracy i wydłuża ich żywotność.

Przemysłowe agregaty chłodnicze pomagają tworzyć optymalne warunki do niezawodnej pracy produktów, mechanizmów i maszyn w różnych branżach.

Agregaty chłodnicze nVent HOFFMAN są konfigurowalne i dostępne w szerokim zakresie wydajności, co zapewnia elastyczność w spełnianiu precyzyjnych wymagań chłodzenia. Są zaprojektowane tak, aby zajmować minimalną powierzchnię, umożliwiać łatwą obsługę i konserwację oraz integrować się z innymi produktami, tworząc skalowalne rozwiązanie systemowe.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Nasza oferta agregatów chłodniczych jest dostępna w kilku rozmiarach i oferuje szeroki wybór funkcji.

Agregaty chłodnicze mogą być używane do chłodzenia krytycznych urządzeń lub w połączeniu z wymiennikami ciepła powietrze-woda do chłodzenia obudów.

  • Dzięki ponad 40 opcjom konfiguracji, w zakresie mocy od 900 W do 134 kW, agregat chłodniczy można zoptymalizować, aby spełniał specyficzne wymagania sprzętowe w różnych branżach.
  • Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń dla maszyn i urządzeń.
  • Ekologiczna konstrukcja dostępna z wysokowydajnymi, energooszczędnymi wentylatorami oraz skraplaczami mikrokanalowymi, które zmniejszają ilość potrzebnego czynnika chłodniczego.
  • Możliwa do osiągnięcia dokładność rzędu ±0,5°C zapewnia wysoką jakość produkcji oraz niezawodność systemu.
  • Dostępne do instalacji wewnętrznej lub zewnętrznej, co zapewnia maksymalną elastyczność lokalizacji.
  • Zaprojektowane z myślą o łatwości serwisowania, aby zapewnić ciągłość działania kluczowych systemów, w połączeniu z wiodącym na rynku serwisem i wsparciem firmy nVent.



POLECANE PRODUKTY

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Agregat chłodniczy o mocy 14 kW montowany z boku

Agregat chłodniczy nVent HOFFMAN 14 kW umożliwia precyzyjną regulację temperatury oraz zmaksymalizowanie wydajności poprzez zarządzanie ciepłem generowanym przez baterie w systemach magazynowania energii.

Dowiedz się więcej
REF_Photo_TCW08-19

Przemysłowy miniagregat chłodniczy, TCW

Przemysłowa minichłodnica wody zapewnia precyzję i niezawodność w kompaktowej obudowie. Precyzja chłodzenia poprawia jakość produkcji, co skutkuje bardziej spójnymi i lepszymi rezultatami.

Dowiedz się więcej
REF_Photo_TALA1-A8

Przemysłowy agregat chłodniczy, TAL

Przemysłowa chłodnica wody zapewnia precyzję i niezawodność, wyróżniając się modularną obudową. Elementy odporne na korozję umożliwiają łatwą konserwację urządzeń i skrócenie czasu przestojów.

Więcej informacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI