Bezpieczeństwo elektryczne | nVent HOFFMAN
Popraw bezpieczeństwo i zminimalizuj ryzyko
Zabezpiecz najważniejsze zasoby. Wybierz specjalnie opracowane produkty i rozwiązania zabezpieczające, aby zapobiec zagrożeniom lub ograniczyć ich skutki. Oferujemy kompleksowe, wiodące w branży rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa umożliwiające ochronę pracowników i urządzeń oraz zapobiegające zagrożeniom elektrycznym lub ograniczające ich skutki.
Od obudów rozłączających po akcesoria związane z bezpieczeństwem — nasze produkty i rozwiązania zostały opracowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi: IEC, UL IP i NEMA.
Obudowy rozłączające
Odłączaj źródła energii, aby zapobiec porażeniu prądem i powstaniu łuku elektrycznego, stosując nasze bezpieczne w obsłudze rozwiązania wewnętrzne i zewnętrzne SEQUESTR umożliwiające odłączanie zasilania.
Akcesoria odłączające
Wyeliminuj zagrożenia elektryczne dzięki naszej kompleksowej ofercie akcesoriów uzupełniających do obudów oferujących dodatkowe funkcje ułatwiające zapewnienie bezpieczeństwa.
Wprowadzenie do bezpieczeństwa przed wybuchem łuku elektrycznego
Wybuchy łuku elektrycznego mogą powodować obrażenia personelu, niszczyć sprzęt oraz zakłócać działalność, a także wiązać się z innymi poważnymi zagrożeniami. Niniejszy dokument przedstawia wskazówki dotyczące przestrzegania przepisów branżowych oraz najlepszych praktyk w celu zapobiegania incydentom związanym z wybuchem łuku elektrycznego, dzięki czemu możesz skuteczniej chronić swoich pracowników i sprzęt.
Przewodnik po rozwiązaniach ochrony przed łukiem elektrycznym
Dowiedz się więcej o tym, które rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego nVent HOFFMAN wybrać, aby wyeliminować lub zredukować ryzyko porażenia prądem i zagrożeń związanych z łukiem elektrycznym.
Zapobieganie występowaniu łuku elektrycznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Dowiedz się więcej o zagrożeniach związanych z łukiem elektrycznym oraz o obudowach i akcesoriach, które pomagają zmniejszyć ryzyko elektryczne.
Czym jest zagrożenie łukiem elektrycznym?
Pierwszym krokiem w zapobieganiu incydentom związanym z łukiem elektrycznym jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń. Dowiedz się więcej o ryzyku i zagrożeniach elektrycznych w tym filmie.