Obudowy do niebezpiecznych lokalizacji | nVent HOFFMAN
Ochrona krytycznych zasobów nawet w najbardziej niebezpiecznych lokalizacjach
Chroń krytyczne kontroli procesów i ludzi, którzy je obsługują w niebezpiecznych lokalizacjach na całym świecie. Polegaj na czołowych w branży obudowach nVent HOFFMAN — najczęściej wybieranej marce rozwiązań do pracy w trudnych warunkach, z ponad trzema milionami obudów wyprodukowanych do zastosowań przemysłowych na całym świecie.
Uzyskaj wysokiej jakości rozwiązania, których potrzebujesz, dostarczane za pośrednictwem naszej globalnej sieci ponad 3000 dystrybutorów.
- Zwiększ niezawodność centrali dzięki klimatyzatorom SpectraCool do niebezpiecznych lokalizacji
- Chroń elektryczne urządzenia sterujące w obszarach działu 1. lub strefy 1. umieszczonych w obudowach ognioodpornych i przeciwwybuchowych
- Zmniejsz koszty dużych paneli sterowania w niebezpiecznych obszarach dzięki rozwiązaniom oczyszczania i utrzymywania ciśnienia
- Chroń zakończenia w obszarach strefy 1. lub 2. za pomocą obudów Zonex
- Zoptymalizuj konstrukcję panelu sterowania i łatwość obsługi dzięki szerokiej gamie akcesoriów
Polecane produkty
Rozwiązania do niebezpiecznych lokalizacji — broszura
Zapoznaj się z naszą szeroką gamą produktów i rozwiązań, które niezawodnie mieszczą systemy elektryczne i komponenty elektroniczne w niebezpiecznych lokalizacjach.
Specyfikacja obudów w trudnych warunkach
Krytyczne uwagi dotyczące specyfikacji obudów w zastosowaniach związanych z niebezpiecznymi lokalizacjami.
Specyfikacja chłodzenia w trudnych warunkach
Kluczowe elementy do tradycyjnych systemów chłodzenia odparowującego i skraplającego pomagają dobrać odpowiednie rozwiązanie do zarządzania ciepłem dla zastosowań w niebezpiecznych lokalizacjach.
Nie wiesz od czego zacząć?
Żadne dwa środowiska nie są dokładnie takie same, co oznacza, że odpowiednia obudowa dla jednej aplikacji może być niewłaściwą obudową dla innej.
Polegaj na ekspertach i narzędziach nVent, aby uzyskać pomoc w realizacji konkretnego projektu.