Ochrona przed korozją elektryczną | nVent HOFFMAN

Środowiska korozyjne

W przypadku najbardziej wymagających elementów możesz polegać na czołowej w branży ochronie

Zabezpiecz urządzenia automatyczne przed szkodliwymi chemikaliami, rozpuszczalnikami i procesami, wybierając nasze obudowy przeznaczone do zastosowań w środowiskach korozyjnych. Oferta nVent HOFFMAN umożliwia wybór spośród setek ciężkich stalowych lub niemetalowych obudów z tworzywa ABS, poliestru, poliwęglanu i włókna szklanego oraz wielu opcji powlekania.

Wybierz spośród różnych modeli, rozmiarów, konfiguracji, materiałów, powłok i klasyfikacji typów. Uzyskaj wysokiej jakości produkty, których potrzebujesz, dostarczane szybko za pośrednictwem naszej globalnej sieci ponad 3000 dystrybutorów.

  • Typ 3RX, 4X, 7, 9
  • Zaprojektowane zgodnie z najwyższymi normami branżowymi, w tym IEC, UL, IP, NEMA i NSF
  • Najnowocześniejsze, wewnętrzne testy laboratoryjne, weryfikacja i globalne usługi certyfikacyjne agencji
  • Niestandardowe usługi inżynieryjne

Polecane produkty

Obudowy niemetalowe

Klimatyzator serii ProAir

Chłodnice termoelektryczne

Konstrukcja zapewniająca ochronę w środowiskach korozyjnych

Korozja może mieć duży wpływ na koszt posiadania. Dowiedz się więcej o tym, jak zaprojektować obudowę i zabezpieczenia termiczne dla krytycznych komponentów.

OBEJRZYJ FILM TERAZ

Wybierz odpowiedni materiał do danego zastosowania

Korozja może mieć duży wpływ na koszt posiadania. Dowiedz się więcej o tym, jak zaprojektować obudowę i zabezpieczenia termiczne dla krytycznych komponentów.

POBIERZ BROSZURĘ TERAZ

Nie wiesz od czego zacząć?

Żadne dwa środowiska nie są dokładnie takie same, co oznacza, że odpowiednia obudowa dla jednej aplikacji może być niewłaściwą obudową dla innej.
Polegaj na ekspertach i narzędziach nVent, aby uzyskać pomoc w realizacji konkretnego projektu.

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ NARZĘDZIA DO WYBORU MATERIAŁÓW