Sentralkontor for telekommunikasjon

Kjernesentral

Løsninger for hovedsentral for telekommunikasjon

CORD (Central Office Rearchitected to Data Center), som er det viktigste koblingsanlegget og kjerneelementet i et telekommunikasjonsnettverk, er i ferd med å bringe økonomien til et datasenter og fleksibiliteten til skyen til utkanten av telekommunikasjonsnettverket.

Store vekselstrøm- og likestrømsystem er huset ved hovedsentraler for å gi kontinuerlig strøm til enhver tid. Det er avgjørende at den sensitive, virksomhetskritiske elektronikken som befinner seg på disse stedene, er beskyttet mot lynnedslag, ekstreme temperaturer, støv og elektrisk støy. Med ledende erfaring og ekspertise leverer nVent komplette fysiske infrastrukturer, inkludert elektrisk beskyttelse, hyller (rack) og kabinetter, databehandlingssystemer med høy ytelse og avanserte løsninger for kjøling, overvåking og strømforsyning.

nVent SCHROFF Varistar Aisle Containment - Data Center Solutions

Play

PRODUKTER


 

ELEKTRISKE BESKYTTELSESLØSNINGER

Jording og festing for telekommunikasjon

Se gjennom produkter

Lynvern

Se gjennom produkter

Overspenningsvern

Se gjennom produkter
ERIFLEX_bucket_compatible.png image

nVent ERIFLEX strøm og distribusjonsblokker

Se gjennom produkter
CADDY Wire Basket Hanging

Kabelføring løsninger

Se gjennom produkter

Kabinetter og kjøleløsninger

Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Serverkabinetter

Se gjennom produkter
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Åpent rammerack

Se gjennom produkter
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Avanserte kjøleløsninger

Se gjennom produkter
Aisle Containment, containment systems

Radbegrensning

Se gjennom produkter
Orthogonal Chassis

Innebygde systemer med åpen standard

Se gjennom produkter
RackPower PDUs

Strømstyring og distribusjon

Se gjennom produkter
2-Post Open Frame Rack; Black; EDR19FM45UCM2; 45U; Tapped Holes; CABLETEK Vertical Cable Manger;  PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Kabelhåndtering for hyller (rack)

Se gjennom produkter

VIDEOER


 

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

nVent SCHROFF DNS-kjøleløsninger

Valg av riktig kjølekonsept er avgjørende for å unngå varmerelaterte feil og svikt i IT-utstyret. nVents eksperter hjelper kundene med å spesifisere kjølekonseptet for datasenteret for å anbefale de mest egnede, energieffektive løsningene.

Se nå
nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack (serverstativ)

Varistar CP Server Rack-serverstativ har en statisk belastning på 1 600 kg og en unik meander-profil som gir maksimal fleksibilitet for festing ved montering. Ferdigkonfigurerte, bruksklare skap med kort leveringstid og utgangspunkt for individuelle konfigurasjoner og modifikasjoner.

Se nå
SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

nVent SCHROFF RackPower

Få full fleksibilitet, sikre oppetid, automatisere infrastrukturstyringen og designe strømløsningen din ved hjelp av utallige tilgjengelige konfigurasjonsalternativer. Støtter opptil tre forskjellige stikkontakttyper og kan konfigureres som "toppmating" eller "bunnmating".

Se nå

Ressurser


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Brosjyre: Smart RackTech

Les mer

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Løsninger for beskyttelse av datasentre – jording og lynbeskyttelse

Finn ut mer

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Løsninger for Edge- og datasenterkjøling – presisjons- og høydensitetsvæskekjøling

Finn ut mer

Nedlastings- og ressurssenter

Les mer
HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Brosjyre: Proline Aisle Containment

Finn ut mer
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Salgsark – Varistar CP

Finn ut mer
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Brosjyre: Kjøleløsninger

Finn ut mer
Networking Specifier’s Guide

Brosjyre: Veiledning for nettverksspesifikatorer

Finn ut mer

Hvordan kan vi hjelpe? Kontakt oss i dag