Vellykkede partnerskap

Systemintegratoren i Florida inngår samarbeid med nVent HOFFMAN-ingeniørteamet for å dekke behovene for flombeskyttelse
Kundenes suksesshistorier
Systemintegratoren i Florida inngår samarbeid med nVent HOFFMAN-ingeniørteamet for å dekke behovene for flombeskyttelse
Kontakt oss

SITUASJON

Sted: Coral Gables i Florida

Situasjon: CCT, som er en ledende systemintegrator i Florida som betjener kommuner, ønsket å utvikle en løsning for å beskytte kritisk utstyr i flomområder på en bedre måte.

Løsning: CCT fikk hjelp fra nVent HOFFMAN-ingeniører til å lage et tilpasset NEMA 4X-kabinett i rustfritt stål som kan brukes i et nedsenkbart bruksområde.

Resultater: Det UL-verifiserte og nedsenkbare kabinettet har spart byen for vedlikeholdstid og -kostnader, samtidig som det gir embetsmenn og innbyggere trygghet om at vannpumpene vil fungere slik at de beskytter dem mot flomskader.

Gerry Gallo, som er Vice President and Chief Operating Officer for Custom Controls Technology Inc., er også daglig leder i en butikk som driver med systemintegrering og tilpassede kontrollpaneler. Han hadde tenkt lenge på måter for å holde byens infrastruktursystemer intakte og trygge for beboere og nabolaget.

Vannpumpesystemene var avhengige av å redusere oversvømmelser i forbindelse med kraftig nedbør, og de ble en mulighet for Gallo og det utvidede CCT-teamet.

Vannpumpesystemets elektriske kontrollpaneler er vanligvis plassert utendørs, og er ofte festet på stativer med lange ben for å holde kontroller over vannhøyden. Under uforutsigbare vindforhold og kraftige nedbør ble disse panelene imidlertid utsatt for vanninntrengning. Hvis de kritiske kontrollene inne i enheten blir våte, vil de elektriske komponentene svikte og vannpumpene slutte å fungere, noe som fører til katastrofale skader på det berørte området. I tillegg syntes ikke innbyggerne og forbipasserende, som er stolte av lokalsamfunnet sitt, at stativene med høye ben så spesielt fine ut.

«Infrastruktur i sement som er høy nok til å unngå oversvømmelser, kan være svært kostbar å bygge og er ikke spesielt pen å se på,» forklarer Gallo. «Vi hadde en idé om å lage en mer pålitelig og kostnadseffektiv løsning for beskyttelse av kabinettene til vannpumpesystemene som var mer motstandsdyktig mot oversvømmelser, og som i tillegg ville se finere ut.»

I starten fikk CCT-teamet hjelp av ekspertisen til ingeniørteamet hos nVent HOFFMAN samt UL-sertifiserte labressurser, som man samarbeidet med for å lage en nedsenkbar beskyttelsesløsning for et vannpumpesystem i Coral Gables i Florida.

LØSNING

Sammen vurderte teamene fra CCT og nVent HOFFMAN kravene til bruksområder for å oppfylle behovene til de nedsenkbare og vindbestandige løsningene i det sørøstlige Florida-miljøet. Basert på disse kravene visste de at de kunne begynne med et standard nVent HOFFMAN Universal-stativ i rustfritt stål, som er klassifisert som Type 4X og som er IP66-sertifisert. Dette gir bedre holdbarhet under ekstreme værforhold.

Porteføljen til Universal Free Stand er utformet for fleksibilitet, noe som gjør at systemintegratorer kan starte med forenklede basiskabinetter og tilpasse med tilbehør og modifikasjoner etter behov. Porteføljen er solid, rimelig og har flere typegodkjenninger med tilbehør som fokuserer på sikkerhet og komponentmonteringstetthet for å muliggjøre raskere design, modifisering og montering, samtidig som kontrollpanelsikkerheten forbedres.

Ingeniørteamet til nVent HOFFMAN utførte vindbelastningstesting og begrenset nedsenkingstesting på kabinettet. Deretter gjennomførte CCT videre testing for å få UL-verifisering, slik at kabinettet tåler opptil 72 timer under vann. Det tilpassede kabinettet bestod de ekstra testene.

RESULTATER

Det frittstående kabinettet, som nå er i bruk i Coral Gables, er verifisert for å kunne holde vannpumpesystemet tørt og intakt under katastrofale situasjoner, noe som fører til reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

I tillegg kan byens embetsmenn og innbyggere nå føle seg beroliget ved at vannpumpesystemene fungerer i dårlig vær, og at de dag for dag vil sette mer og mer pris på det estetiske utseendet. De kan også være stolte over å vite at løsningen bidro til at byen oppnådde Envision-sertifisering for bærekraftig infrastrukturpraksis.

«Forhåpentligvis har alle andre kommuner i fylket mulighet til å installere en løsning som vår,» sa Jorge Acevedo, som er leder for City of Coral Gables Utilities Division.

Gallo la til: «Vi liker virkelig å samarbeide med nVent, først og fremst på grunn av kvaliteten og den tekniske støtten de gir oss. I tillegg tilbyr selskapet betydelige ressurser, inkludert et UL-sertifisert laboratorium, og det er svært gledelig å ha tilgang til det.»

ANDRE ressurser

RESSURSER

Om nVent

Vi kobler sammen og beskytter med innovative elektriske løsninger.

RESSURSER

Nyheter og innsikt

Se alle nyheter

RESSURSER

Kundenes suksesshistorier

Se alle historier