Støtte til vindenergi i offshore-applikasjoner

Supporting Wind Energy in Offshore Applications Hero Banner
NYHETSARTIKKEL
Støtte til vindenergi i offshore-applikasjoner

Den økende bruken av vindenergi bidrar til overgangen til en mer bærekraftig og elektrifisert verden. Vindenergi har flere fordeler, blant annet kostnadseffektivitet, energisikkerhet og karbonfri energiproduksjon. Kostnadene for vindenergi er minimale etter installasjon av en vindturbin, og disse installasjonene kan erstatte energiproduksjonsmetoder som bruker fossilt brensel og gir utslipp av klimagasser. I tillegg til alle fordelene og veksten i vindindustrien finnes det også utfordringer, blant annet knyttet til sikkerhet, pålitelighet og potensialet for kostbare skader hvis turbinene ikke beskyttes på riktig måte.

Bruksområder for havvind er spesielt unike. Disse havvindparkene ligger gjerne mer avsidesliggende og lenger unna vedlikeholdsanlegg. Vannet som omgir turbinene, øker også risikoen for lynnedslag. Havvindparker har også en tendens til å ha større turbiner og høyere vindhastigheter enn vindturbiner på land.

De siste årene har USA satset betydelig på havvind.

Ifølge Office of Energy Efficiency and Renewable Energy har det siden 2023 blitt investert 2,1 milliarder dollar i havneutvikling, fartøybestillinger, utvikling av arbeidsstyrken, forskning og andre investeringer i leverandørkjeden.I tillegg er den globale installasjonskapasiteten for havvind i 2023 den fjerde største årlige installerte kapasiteten hittil.

I havvindanlegg er lynbeskyttelse, jording, faste elektriske forbindelser og strømtilkoblinger avgjørende.

Wind-Energy-in-Offshore-Applications.jpg


Lynvern (overspenningsvern)

Lynnedslag kan ha ødeleggende effekt på de elektriske komponentene som befinner seg i vindturbinenes maskinhus. Siden havvindanlegg ofte er høyere og mer eksponerte, er disse turbinene mer sårbare for lynnedslag. Både vindturbinbladene og tårnene må beskyttes mot lynnedslag, og nVent tilbyr en rekke løsninger som bidrar til å sikre at vindturbinene fungerer uten avbrudd på grunn av lynnedslag. Våre lynbeskyttelsesenheter er installert på tusenvis av vindturbinblader over hele verden. For lynbeskyttelse tilbyr vi løsninger for bladene, maskinhus og tårnet. Dette omfatter komponenter som mottakere, nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections, ledere og lynnedslagsteller/registreringssystemer. nVent tilbyr også en lynnedslagsteller med fjernovervåking, som installeres på nedlederen for å registrere antall lynnedslag som fanges opp av beskyttelsessystemet.

Jording og binding

Vindturbiners jordingssystem må oppfylle kravene til trinn- og berøringspotensial med tanke på personsikkerhet, sørge for tilstrekkelig jordreferansepotensial for å sikre at det elektriske utstyret fungerer som det skal, og effektivt spre energien fra lynnedslag. nVents eksperter kan hjelpe ingeniører og designere med å velge de riktige løsningene for deres design og prosjekter, ved hjelp av den nyeste programvaren for jordingskonstruksjon. Jordingsproduktene omfatter nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections, armeringsklemmer, jordforbindelses-/jordingstestere og nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM), som er i samsvar med IEC-standardene.

Strømtilkoblinger

Kraftige strømtilkoblinger bidrar til effektiv energioverføring, pålitelighet og sikkerhet i vindturbiner. Ulike skjøteblokker, kraftshunter, fordelingsblokker, fleksible ledere og strømskinnestøtter kan brukes til å bygge strømtilkoblinger mellom komponenter i maskinhuset, tårnet og krafthytta. nVent ERIFLEX Flexibar Advance fleksible strømskinne reduserer antallet strømtilkoblinger som kreves i turbinkonstruksjoner, og forbedrer påliteligheten til strømtilkoblingene ved å eliminere kompresjonsklosser. Disse fleksible samleskinneforbindelsene gjør det også mulig å gjøre maskinhuset mindre ved at kontaktene kan bøyes med mindre bøyeradius, noe som gir kostnadsbesparelser, effektivitet og forenklet konstruksjon.

nVent har vært en pålitelig og pålitelig partner i kraftbransjen i mer enn hundre år. Vi tilbyr produkter med lang levetid som har mindre sannsynlighet for å svikte i utide og utsette kritiske eiendeler for skade. Det er ofte kostbart å reparere skader på havvindanlegg. Vi streber etter å beskytte verdifulle, virksomhetskritiske eiendeler mot kostbare skader ved hjelp av innovative funksjoner.

Les mer om våre VINDENERGILØSNINGER →.

nVent History

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
ESG

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir ansatte mulighet til å være dristige, kreative tenkere, noe som driver engasjement og høy ytelse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer