Solenergi ledet an i utbredelsen av fornybar energi i 2023

Solar Panels Solutions
NYHETSARTIKKEL
Solenergi ledet an i utbredelsen av fornybar energi i 2023

Verden blir mer bærekraftig og elektrifisert. Med denne trenden øker veksten i fornybar energi. I 2023 kom det en flod av ny fornybar energi, ledet av ny kapasitet innenfor solenergi som er på vei til å bli den dominerende energikilden i verden. nVents løsninger støtter fornybar energiproduksjon samt tilhørende energilagringssystemer med vår brede portefølje av løsninger.

Fornybar energi øker

Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA), kom det i 2023 til ny kapasitet innenfor fornybar energi verden over som var nesten 50 % høyere enn i 2022. Denne ekspansjonen skyldes først og fremst økt kapasitet innenfor vind og sol. De forventer at disse to kildene til fornybar energi vil stå for 96 % av veksten i kapasiteten innenfor fornybar energi over de neste fem årene.

solar-panels.webp


Fornybar energi vokser raskt, delvis fordi det er en god investering. Kostnadene ved produksjon av vind- og solenergi er vanligvis lavere enn andre alternativer – også når vi ser på fossile brensler og alternativ ren energi. Å bygge ut solenergi er en av de billigste måtene å øke kraftproduksjon, og elektrisitetsetterspørselen vil fortsette å øke etter hvert som elektrifiseringen fortsetter over hele verden.

Vekst innenfor fornybar energi har også blitt støttet av myndighetene verden over som en del av den globale innsatsen for å redusere karbonutslipp. I et intervju med LA Times forklarer Abigail Ross Hopper, leder av foreningen for solenergibransjen, at hun har sett at Inflation Reduction Act som driver frem investeringer i solenergi, og peker på kunngjøringen av mer enn 60 nye amerikanske solproduksjonsanlegg det siste året.

Selv om inflasjon, høy rente og tilgang på råvarer vil fortsette å gi utfordringer for utbygging av fornybar energi, vil denne spennende bransjen fortsette veksten i 2024. Innovasjon innenfor solceller øker effektiviteten av solenergi hvert år, noe som vil hjelpe strømprodusenter og -distributører med å møte økende etterspørsel etter strøm.

Energilagring vokser sammen med fornybare energikilder. Teknologi for energiproduksjon som er avhengig av visse miljøforhold for å produsere strøm (som vind og sol, som bare kan produsere kraft når det er vind eller sol), trenger energilagring for å levere strøm etter kundenes behov. US Energy Information Administration forventer at USAs batterilagringskapasitet nesten vil doble seg i 2024 hvis energilagringssystemene som er planlagt kommer i gang innen planlagte dato for ferdigstilling.

nVents løsninger for en fornybar verden

Etter hvert som etterspørselen etter fornybar energi og batterilagring vokser, vil det gi nye muligheter for nVent. nVent tilbyr en rekke løsninger innenfor fornybar energi som er utviklet for å koble til og beskytte systemer som genererer strøm fra fornybare kilder som vind og sol. Disse løsningene omfatter bestandige kabinetter for følsomt utstyr og kontroller, strømtilkoblinger og overspenningsvern for elektrisk utstyr og varmekabelteknologi for energieffektiv frostbeskyttelse og opprettholdelse av temperaturforhold.

nVent tilbyr også løsninger for batterilagringssystemer, inkludert væskekjølesystemer, lekkasjedeteksjon, kabinetter, elektriske tilkoblinger, strømdistribusjon, utstyr for overspenningsvern, lynvern og mer. Med en bred portefølje av løsninger, har nVent fokus på å levere systemløsninger som sammen med design, engineering og installasjon støtter kundene for å oppfylle deres behov for batterilagring.

Våre løsninger både innenfor batterilagring og fornybar energi er utviklet for å forbedre energieffektiviteten, øke motstandsdytigheten til kritiske systemer, redusere lønnskostnader i utvikling og installasjon, forbedre kapasitetsutnyttelsen, redusere totale eierkostnader, forbedre sikkerheten og forlenge levetiden til kritiske systemer.

RESSURSER

Om nVent

Vi sammenkobler og beskytter med innovative tekniske løsninger.

RESSURSER

Nyheter og innsikt

Se alle nyheter

RESSURSER

Kundenes suksesshistorier

Se alle historiene