Skriv ut
Local Renewable Energy Installations

nVent øker fokuset på lokale installasjoner av fornybar energi

Hos nVent er vi opptatt av å redusere påvirkningen vår på naturressursene. En viktig faktor i dette arbeidet er å øke bruken av fornybar energi. I tillegg til å forbedre driftseffektiviteten for å spare energi, tar vi også for oss hvordan vi henter inn energien vi bruker gjennom hele selskapet. Mot slutten av 2022 startet nVent opp den første lokale installasjonen av fornybar energi i Tilburg, Nederland. Installasjonen forventes å generere 580 000 kilowattimer med fornybar energi per år.

Verdiene for miljø, samfunn og styring (ESG) er en viktig del av forretningsstrategien vår. Vi har forpliktet oss til å redusere utslippene av drivhusgasser i Omfang 1 og Omfang 2 med 50 %, og hente mer enn 25 % av energiforbruket vårt fra fornybare kilder innen 2030. Med kontorer, produksjons- og distribusjonssentre over hele verden er installering av solcellepaneler på eller i nærheten av anleggene våre en stor investering for å tilføre grønn energi til strømnettet samt egenprodusere mer av strømmen vi forbruker.

Å gjennomføre disse prosjektene har også hjulpet oss med å definere og bygge en prosess for å arbeide for solinstallasjoner som hjelper oss med å gjøre mer bærekraftige investeringer. Arbeidet har allerede begynt, med solinstallasjoner i Leuven i Belgia og i Straubenhardt i Tyskland. Begge prosjektene er i rute for å ferdigstilles i første halvdel av 2023. Sammen med solcellepanelene installerte Straubenhardt-teamet vårt også infrastruktur for EV-lading, med planer om å utvide den og legge til enda flere ladere i år.

"Å redusere innvirkningen på miljøet er en prosess som krever mange typer investeringer – fra undersøkelser og justering av produksjonsprosessene våre til å ta avgjørelser om hvor vi henter energien vår," sier Joel Pettit, direktør for miljø, helse og sikkerhet. "Det er spennende å se nVent gjøre disse innledende investeringene i fornybar energi på anleggene, og enda mer spennende å tenke på hvordan de legger grunnlaget for fremtidig bærekraftig arbeid."

I tillegg til å gjøre investeringer i våre egne fornybare energisystemer, hjelper vi også kundene våre med å skalere opp fornybar energi og drive mer effektivt. Fra transformatorkabinetter og kabelforbindelser i solinstallasjoner til elektriske kontakter og overspenningsvern i mange bransjer med fornybar energi, til lynbeskyttelse for vindturbiner – nVent-løsninger spiller en viktig rolle for å støtte grønn energiproduksjon.

Etterhvert som verden blir mer bærekraftig og elektrifisert, vil nVent fortsette å lete etter muligheter for å fremme bærekraft i både driften og for kundene våre. Investering i solenergiinstallasjoner er et viktig skritt mot en stadig mer avkarbonisert og fornybar fremtid for nVent.