nVent vinner årets produktinnovasjon

Innovation of the Year Banner
NYHETSARTIKKEL
nVent vinner årets produktinnovasjon, teammedlem anerkjent som kommende leder ved Minnesota Manufacturing Awards

Ny produksjonsleder – Kristin Hanson

Kristin Hanson.jpg

Kristin leder nVents nord-amerikanske strategiske innkjøpsteam. Hennes sterke forhandlings- og lederferdigheter har hjulpet nVent med å oppnå betydelige besparelser i materialproduktivitet, slik at vi kan reinvestere i virksomheten vår. Kristin oppnådde også en team-retensjon på 100 % i løpet av de siste 12 månedene, i et svært konkurransepreget arbeidsmarked. Denne stabiliteten gjorde det mulig for henne å bringe prosessforbedringer til forsyningsorganisasjonen.

Kristin bestreber seg på å utvikle neste generasjon kvinnelige talenter innen strategisk innkjøp. Om noen er interessert i å bli på teamet men i en annen funksjon, er Kristin villig til å sette seg ned og dele erfaringene sine. Nesten to tredjedeler av teamet hennes består av kvinner, og for mange av disse ansatte har Kristin gitt støtte til muligheter for salgsfremmende vekst. En kvinnelig ansatt som har flyttet funksjonsgrupper og blitt forfremmet i løpet av de siste to årene, delte at hun "elsker kulturen og den klare karriereveien" på Kristins team.

Kristin er mentor for andre kvinner, som et aktivt medlem av vår Global Women's Network-ansattgruppe. Hun nøler aldri med ta kontakt med kvinner i nød og er alltid villig til å dele sine erfaringer og råd. Kristin har stor tro på kvinnemakten og støtter hverandre og er forpliktet til å skape en mer inkluderende og rettferdig arbeidsplass.



Produktinnovasjon – RDHX Pro

Fremveksten av kunstig intelligens og databehandling med høy ytelse er en pådriver for et behov for bedre datasenterinfrastruktur. En viktig del av infrastrukturen er kjøling. Databrikker med høy ytelse genererer mye varme når de er i bruk, slik at de må kjøles ned kontinuerlig. Nye nVent Pro Rear Door Heat Exchanger (RDHX) representerer et viktig teknologisk fremskritt innen effektivisering, skalerbarhet og bærekraft for datateknologi med høy ytelse.

Datasentre settes under lupen for strømforbruket, og bruk av mer effektiv kjøleteknologi er en viktig måte å minimere miljøpåvirkningen til datasentre. Datasentre kan bruke mindre energi på kjøleteknologi etter hvert som de blir mer effektive, noe som reduserer det totale energiforbruket. Dette gjør det også mulig for datasentre å skalere mengden IT de kan støtte, uten å øke kraften de bruker på kjøling dramatisk. Væskekjøling er enda mer effektiv enn luftkjøling, og overfører varme fra servere til avkjølte væskelinjer. Denne metoden blir stadig mer populær blant datasenterledere.

RDHX Pro bruker teknologi for væskekjøling i kombinasjon med eksisterende infrastruktur for luftkjøling, for å skape et effektivt avkjølt miljø på serverracknivå i stedet for å kjøle ned et helt rom.

RDHX Pro.jpg

RDHX Pro passer inn i stedet for en bakdør for serverrack, og bruker vifter til å trekke varm luft ut fra serverracket over avkjølte væskespoler i døren før den sirkulerer tilbake i rommet. RDHX Pro bringer denne kjøleteknologien for bakdører til rack med opptil 78 kW rack med høy tetthet (ved 14°C / 57°F) som oppfyller kravene til den økende bruken av AI-forbedrede bruksområder, krav til høyere energieffektivitet og bærekraft og behovet for større plassutnyttelse i datasenteret.

Denne løsningen er også svært skalerbar og enkel å utføre service på. Når datasentre regulerer IT-varmen med kjøling på racknivå i stedet for romnivå, kan datasenterledere installere flere RDHX-enheter der de trenger dem, og de kjøler bare områdene der de har aktivt IT-utstyr, i stedet for å kjøle ned et helt rom. Med 281 mm med vifter og 241 mm uten vifter er RDHX Pro den slankeste bakdørkjøleren i bransjen. Viftene på døren, berøringsskjermkontrollen og strømforsyningsenhetene kan byttes ut uten å slå av enheten, noe som er svært viktig for en bransje der driftstid på 24/7 er standard.

Vi er glade for at innovasjonene fra produktteamene våre anerkjennes for påvirkningen de har på vertikaler med høy vekst, og vi gratulerer Kristin og takker henne for det meningsfulle bidraget til nVent. Gratulerer! Les hele listen over vinnere her.

RESSURSER

Om nVent

Vi sammenkobler og beskytter kundene våre med innovative tekniske løsninger.

RESSURSER

Nyheter og innsikt

Se alle nyheter

RESSURSER

Kundesuksesshistorier

Se alle historier