Skriv ut
Winterizing data Centers

Hjelper datasenterkunder med å forberede seg på en vinter uten avbrudd

Når man vurderer beskyttelse av kritisk datainfrastruktur, er det viktig at man ikke overser beskyttelse på anleggsnivå. Det er svært viktig å sørge for at elektronikken er nedkjølt, får strøm og er beskyttet, men det er også viktig å sørge for at bygningene som disse systemene befinner seg i, er beskyttet mot naturkatastrofer. Vintermånedene byr på utfordringer som anleggsledere og arkitekter må ta hensyn til. Men med de rette løsningene kan problemer som rørfrysing, isdammer og farlige overflater reduseres.

Hvis vannledningene ikke er godt nok beskyttet, kan vinterværet føre til alvorlige problemer for rør som forsyner datasentre med vann, inkludert vannforsyning til anlegget, nødsprinklersystemer og væskekjøling. Når disse ledningene utsettes for kalde temperaturer, kan de fryse og sprekke. For å beskytte IT-utstyr og kritiske sikkerhetssystemer kan det være et godt alternativ å pakke inn rør med varmesporingskabel.

Beskyttelse av væskeledninger, deteksjon av lekkasjer

nVent RAYCHEMs systemer for frostbeskyttelse i rør er fleksible og enkle å feste til utsiden av røret for å hindre rør fra å fryse, sprekke og forårsake vannskader. XL-Trace Edge-systemer kan levere et presist nivå av varme for å forhindre at vannrørene fryser, samtidig som energiforbruket minimeres.

XL-Trace Edge frostsikringssystemer for brannsprinkleranlegg kan frysebeskytte forsyningsrør over bakken og nedgravde forsyningsrør, brannstandrør, stikkledninger og stikkledninger som inneholder sprinklere, når de går i områder som er utsatt for frost. nVents selvregulerende varmekabler og fjernovervåkingssystemer er enkle å arbeide med for anleggsledere og gir konstant oversikt over statusen til kritiske systemer.

I tilfelle væskelekkasjer, ikke bare fra rør som fryser, men også fra klimaanlegg (HVAC)-systemer eller drivstoff fra reservegeneratorer og andre væskekilder, kan anlegg som benytter seg av nVents lekkasjedeteksjonsteknologi, raskt isolere og begrense eventuelle problemer. nVent RAYCHEM TraceTek vannfølerkabel oppdager og lokaliserer vannlekkasjer med stor nøyaktighet. Denne sensorkabelen er utformet for å fungere på flate overflater og installeres direkte på betongplaten under alle data- og strømkabler. Alt vann som lekker fra klimaanleggenheter (HVAC), kjølevannsbeslag eller reserveavløp, registreres umiddelbart med nøyaktig plassering som er tilstrekkelig til å velge riktig gulvflis.

Forstyrrelser fra isete eksteriører

Hvis datasentrene ikke er godt nok beskyttet utvendig, kan det gå ut over driften innvendig. Om vinteren kan det danne seg isdammer på tak, i takrenner og i nedløpsrør, noe som hindrer vannet i å renne riktig og fører til vannskader. Stående vann bak isdammer kan lekke gjennom til innvendige vegger og møbler. Tunge istapper kan også falle ned og forårsake betydelig skade. Our systems help you protect roofs, gutters, walkways and downspouts.

nVent RAYCHEM tak- og takrenneavisingssystemer omfatter en rekke løsninger som er utviklet for å oppfylle de spesifikke kravene som stilles av ledere av datasenteranlegg. Noen av løsningene våre inkluderer Roof Ice Melt (RIM), RIM Cable Cover Bracket Bracket (CCB) og IceStop avisingssystemer.

Roof Ice Melt (RIM) System er et spesialkonstruert, skjult kabelsystem som minimerer faren for isdannelse. RIM Cable Cover Bracket (CCB) er et gjennomgående aluminiumshus som gir ekstra beskyttelse mot mekaniske skader, samtidig som det øker effekten på varmekabelen. IceStop er en avansert, høytytende og spesifisert avisingsløsning for tak og takrenner som er ideell for næringsbygg i områder med lett til stor snølast. Den kan kappes til i lengder for enkel montering i takrenner av plast, kobber, stål eller aluminium, og på flate eller skrå tak, i daler og overheng.

Sikkerhet først!

Om vinteren kan snø og is legge seg på betong og asfalt, noe som kan føre til at både mennesker og kjøretøy sklir. En oppvarmet innkjørsel eller gangvei er et miljøvennlig alternativ til vannbårne systemer eller manuell avising. Oppvarmede flater vil ikke lenger kreve steinsalt eller andre farlige avisingsmidler. Systemene våre kan installeres under innkjørsler av betong og asfalt, slik at de tåler alle utfordringer vinterværet bringer med seg. Vi tilbyr varmesporingskabler og -matter samt avanserte, tilkoblede kontrollsystemer.

Hos nVent mener vi at sikrere systemer gir en sikrere verden. Vi kobler til og beskytter våre kunder med nyskapende elektriske løsninger. Vi kan levere kvalitetsløsninger for sikkerhet, komfort og ytelse for fagpersonell innen planlegging, konstruksjon, drift og vedlikehold av bygg og infrastruktur. Du kan stole på nVent RAYCHEMs løsninger og tjenester for økt sikkerhet, komfort og ytelse – fra frostsikring av rør til vedlikehold av strømning og snøsmelting, eller oppvarming av gulv og gangveier.