Oppdag ulike typer kjølesystemer for datasentre

Different Types of Data Center Cooling Systems Hero Image
NYHETSARTIKKEL
Oppdag ulike typer kjølesystemer for datasentre

Etter hvert som veksten i datasentre fortsetter, spiller kjøleløsninger en viktig rolle. Datasentre trenger kjølesystemer for å holde brikkene i gang og forhindre at utstyret svikter. Det finnes mange forskjellige typer kjølesystemer for datasentre som dekker ulike behov for datasentre med fokus på ulike typer chips.

Datasenterledere fortsetter å jakte på ytelse for kundene sine. For å dra nytte av den bedre ytelsen, de nye forretningsmulighetene og de nye typene arbeidsbelastninger som neste generasjons teknologi muliggjør, må datasenterledere maksimere kjøleytelsen. I mange situasjoner, blant annet ved bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsutrustninger (ML), har datasentrene passert en grense der det ikke er tilstrekkelig å kjøle kraftig utstyr med luftkjøling.

Når luftkjølesystemer må jobbe overtid for å opprettholde nødvendige driftstemperaturer i møte med økende etterspørsel, kan anleggene oppleve utstyrssvikt, uplanlagt nedetid og høye energikostnader. For mange datasentre kan væskekjøling gi bedre ytelse, samtidig som det sparer energi og bidrar til en mer bærekraftig drift av datasentrene.

Væskekjøling blir stadig mer populært blant datasenterledere og er nødvendig for mange AI- og ML-innretninger. Væskekjøling bruker nøyaktig nedkjølt væske til å fange opp og transportere bort varmen fra IT-utstyret. Væskekjøling er mer effektivt fordi væske har mye større varmeoverføringskapasitet enn luft og kan bringes nærmere varmekilden. Væskekjøling kan hjelpe datasenterledere med å øke kapasiteten, forbedre effektiviteten og redusere energiforbruket til kjølesystemer. I 2023 ble markedet for væskekjøling i datasentre verdsatt til rundt 3,2 milliarder dollar og anslås å nå 16,4 milliarder dollar i 2032.

Liquid-Cooling-Story-image.jpg


Det finnes tre hovedtyper av væskekjøling:  

Væske-til-luft

Væske-til-luft-kjølesystemer sørger for væskekjøling av brikker selv i luftkjølte anlegg ved å sirkulere kjølevæske i racket fra en enhet som sitter ved siden av racket i datasenteret. Denne typen kjøling krever ikke infrastruktur for væskekjøling på anleggsnivå, noe som gjør den ideell for eldre datasentre som prøver å utvide sine nåværende systemer for å få plass til neste generasjons chips. Væske-til-luft-kjøling er en viktig bærekraftsteknologi fordi den raskt kan tas i bruk for å kjøle ned de varmeste delene av datasenteret med energieffektiv væskekjøling.

Luft-til-væske

Luft-til-væske-kjølesystemer kjøler IT-utstyret i et rack ved hjelp av luft, og kjøler deretter den varme luften med væskeledninger før den slippes ut i rommet. Dette gjør hele systemet mer effektivt fordi hele rommet ikke trenger å kjøles ned til den temperaturen som er nødvendig for spon. Luft-til-væske-kjøling krever væskekjølingslinjer i anlegget, men gir effektiv væskekjøling til datasentre som kjører brikker som er ment å være luftkjølt.

Direkte til brikke (chip)

Ved direkte kjøling av brikken plasserer ingeniørene en kjøleribbe direkte på serverkortet, slik at væskeledninger kan kjøle brikken direkte. Disse systemene må være nøye konstruert på grunn av nærheten til IT-systemene. De krever en ekstern kjølevæskedistribusjonsenhet (CDU) for å regulere væskens strømningshastighet og temperatur nøyaktig. CDU-er kan kalles "hjertet og hjernen" i væskekjølingssystemer.

Fordypning

Nedsenkingskjøling er den mest effektive formen for kjøling, der serverne senkes ned i en nedkjølt dielektrisk væske. Dette systemet både kjøler ned og beskytter sponene mot støv og fuktighet. Den gir den høyeste varmefjerningskapasiteten ved høyere driftstemperaturer og gir mer stillegående drift. Modulariteten til denne typen kjølesystem gir fleksibilitet når det gjelder å ta i bruk IT-fremskritt.

nVent tilbyr løsninger for alle typer datasenterkjølesystemer – fra å hjelpe luftkjølte systemer med å bli mer effektive til å bruke nedsenking for å kjøle ned de nyeste AI-brikkene. Våre eksperter kan hjelpe deg med å finne de beste løsningene for datasenteret ditt.

Utforsk løsninger for datasentre →

nVent History

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
ESG

ESG

ESG har vært en viktig del av hvem vi er og hvordan vi har drevet virksomheten vår siden starten. I nVent fokuserer vi ESG-arbeidet vårt på tre områder: Mennesker, produkter og planeten.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir ansatte mulighet til å være dristige, kreative tenkere, noe som driver engasjement og høy ytelse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer