Designhensyn for kontrollskap i tøffe miljøer

Design Considerations for Control Enclosures in Harsh Environments Hero Image
NYHETSARTIKKEL
Designhensyn for kontrollskap i tøffe miljøer

Nesten alle for tidlige feil i betjeningspaneler skyldes for dårlig spesifikasjon på minst ett av fire områder: hengsel, lås, pakning og klimakontroll. Hver av dem krever unike hensyn og designelementer for å lykkes. Kontrollskap har til oppgave å beskytte sensitive kontroller i en rekke tøffe miljøer. Hvis det ikke tas hensyn til disse varierende miljøforholdene i systemdesignet, kan det føre til skader og kostbar nedetid. For å spesifisere et skap som er utformet med egenskaper som egner seg for tøffe miljøer, må man ta hensyn til fire aspekter ved utformingen som ofte blir oversett. Denne oppmerksomheten på detaljer i forkant forbedrer den vellykkede levetiden i design.

Hengsel

Hengslet gir en sikker forsegling og øker sikkerheten til skapet. Rustfritt stål med løftefunksjon for hengsler til skapdører er det beste valget i tøffe miljøer for å forhindre for tidlig svikt.

I tillegg gir løftbare hengsler enkel tilgang til innsiden av skapet, noe som gjør det enklere å utføre modifikasjoner, integrering, vedlikehold og inspeksjoner. De mest effektive hengslene er robuste, avtakbare og laget av et slitesterkt materiale.

Lås

Når du skal velge en lås som skal tåle tøffe omgivelser, er materialet viktig. Standard industrielt skaplåsing laget av sinkbelagt materiale er rimelig, men vanligvis ikke egnet for tøffe miljøer. Rustfritt stål er den ideelle løsningen for hele låsenheten.

En riktig utformet lås gjør det enklere å få tilgang til og sikre skapet, noe som gir langsiktig suksess. Når det kreves et verktøy for å låse og sikre kabinettet helt, kan det lett bli oversett i felten, noe som gjør kontrollene utsatt for miljøpåvirkninger og inntrengning av væsker, for eksempel regn i utendørs applikasjoner.

Design-Considerations-for-Control-Enclosures-in-Harsh-Environments-Story-Image.jpg

Pakning

Selv om det er viktig å velge den optimale skapkonstruksjonen og -utformingen for tøffe miljøer, er det avgjørende å velge en svært pålitelig tetning eller pakning for at skapet skal fungere. Pakninger er det vanligste feilpunktet i et kontrollskap. Pakninger og lim må være laget av materialer som er kompatible med det miljøet de skal monteres i. Høy luftfuktighet, store temperatursvingninger og kjemikalier i omgivelsene kan raskt bryte ned noen av de vanligste pakningsmaterialene, som polyuretanskum. Å velge enten et forbedret materiale som silikon eller en silikonpakning uten klebemiddel og med kompresjon er den beste fremgangsmåten for de vanskeligste bruksområdene, som rensing av avløpsvann samt olje og gass. Pakningen er det mest kritiske punktet i konstruksjonen, siden den beskytter skapet mot ytre væsker, fuktighet og fukt.

Klimastyring

Hensynet til tøffe omgivelser må prioriteres for å beskytte metallene som brukes i vanlige kjølesystemer. Disse kan omfatte kobberrør og eventuelle tradisjonelle fordampnings- og kondenseringsbatterier for kjøling av det indre miljøet i skapet. Disse spolene, kobber- og loddematerialene kan enkelt beskyttes med spesifikke belegg som er utviklet for disse tøffe miljøene, for eksempel klimaanlegg for ekstreme omgivelser eller andre klimakontrollsystemer som tilbyr avanserte korrosjonsbeskyttelsespakker. Skap kan bli overopphetet på grunn av eksterne faktorer som direkte sollys, varmt prosessutstyr eller interne faktorer som varmebelastningen fra komponenter inne i skapet. Varme kan skade og redusere levetiden til elektrisk utstyr betraktelig. Levetiden til elektronikk halveres for hver 18 grader over romtemperatur.

Forståelse av rangeringer

Når du skal bestemme designelementer for kontrollskap, er det viktig å ta hensyn til klassifiseringer og deres kvalifikasjoner. National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Underwriters Laboratories Inc. (UL) og Canadian Standards Association (CSA) er standardiseringsorganisasjoner som er allment anerkjent i Nord-Amerika. Rangeringene er basert på lignende beskrivelser av bruksområder og forventet ytelse. UL og CSA krever at kapslingstesting utføres av kvalifiserte evaluatorer. UL sender også ut inspektører til både produsenter og integratorer for å sikre at de følger foreskrevne metoder og materialspesifikasjoner. NEMA krever ikke testing av NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), og overlater det helt og holdent til produsenten å sørge for at kravene overholdes. IP-klassifiseringer som ikke er kombinert med et sertifikat fra et NRTL, er også selvdeklarerte uten ansvar for revisjon eller overholdelse av prosedyrer. Det er også viktig å merke seg at en integrert kapslingsklasse bare kan være like høy som den laveste klassen på komponentene som trenger gjennom kapslingsoverflaten, for eksempel en HMI-skjerm eller en trykknapp. Derfor er det viktig å sørge for at både kabinettet og komponentene er riktig klassifisert for tøffe miljøer.

nVent tilbyr en unikt omfattende portefølje av kapslinger for å beskytte kritisk elektrisk utstyr i alle miljøer. Disse løsningene er spesialutviklet for å dekke de enkleste til de mest utfordrende applikasjonsbehovene.

Lær mer om ekstreme miljøer og hva som må tas hensyn til ved utformingen →.

nVent History

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
ESG

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir ansatte mulighet til å være dristige, kreative tenkere, noe som driver engasjement og høy ytelse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer