Beskytter fremtiden vår

MissionCriticalBWR-EN-2203-DrivingInnovation.
Historier fra fornøyde kunder
Beskytter fremtiden vår

Gir kritisk lynbeskyttelse for nyskapende grønne systemer

Kontakt oss
Image of two people standing in front of the Climeworks' Orca facility in Iceland

Tilpasset lynbeskyttelse for en unik applikasjon

Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Mange organisasjoner har gjort tiltak for å redusere utslipp, men i tillegg til å redusere mengden CO2 som blir lagt til atmosfæren, forsøker noen selskaper, inkludert innovatøren Climeworks for luftfangstteknologi, å kompensere for CO2-utslippene ved å fjerne eksisterende CO2 fra luften.

Et av Climemworks nyeste anlegg, Orca, er det største direkte luftfangings- og CO2-lagringsanlegget i verden. Den ligger ved siden av det geotermiske kraftverket til ON Power på Hellisheiði på Island og drives utelukkende på fornybar energi.nVent spiller en kritisk rolle i å sikre den fortsatte suksessen til Climeworks’ viktige oppdrag ved å beskytte anlegget mot lynnedslag.

Tilpasset beskyttelse

Orca har kapasitet til å fjerne 4,000 tonn CO2 per år. Når Orca har fanget CO2, blandes det med vann og pumpes dypt under jorden, der det fanges i stein gjennom en naturlig mineraliseringsprosess. Orca-anlegget kan oppnå disse imponerende resultatene på grunn av de banebrytende elektriske systemene. Dette unike utstyret må til enhver tid beskyttes mot lyn.

Elektriske systemer – og menneskene som arbeider på og rundt dem – må beskyttes mot trusler. NVent-systemer gir beskyttelse når det gjelder mest. Selv om lynnedslag kanskje ikke finner sted hver dag, kan de være ødeleggende for anleggsdrift. Et avansert lynbeskyttelsessystem kan bidra til å gi ro i sjelen for anleggspersonalet.

Alle design med lynbeskyttelse må være spesielt tilpasset for å oppfylle forholdene i området der prosjekter finner sted, og strukturen som må beskyttes. Det er ingen enkel tilnærming til vellykket lynbeskyttelse, noe som gjør ingeniørarbeid og designkonsultasjon til en viktig fase i prosessen.

nVent samarbeidet med Mannvit, som er ingeniørkonsulenten som er ansvarlig for prosjektet, for å evaluere Orca-området og brukte nVents designprogram for lynbeskyttelse sammen med tekniske tegninger fra Climeworks og Mannvit for å utvikle et system som var tilpasset Orca-anlegget.

"Vår erfaring med nVent var utmerket," sier Mannvit-ingeniør Barry Lennon. "Salgs- og teknikerteamet fra nVent var alltid tilgjengelig, kommuniserte godt og tok seg tid til å arbeide forsiktig gjennom endringer som oppstod i Orca-designen, for å sikre at anlegget var fullstendig beskyttet i henhold til IEC-kravene for et klasse IV-system for lynbeskyttelse."

Vår erfaring med nVent var utmerket.

Barry Lennon, Mannvit Engineer

Ressurser


 

Om nVent

Finn ut mer
Storm in the city (Sydney)

Lynvernsløsninger

Les mer
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Kundesuksesshistorier

Les mer