Beskyttelse av nettverdenen mot kostbare forstyrrelser

nVent Mission Critical Energy Panel
Kundenes suksesshistorier
Enklere løsninger for reservestrøm

Hanley Energy fikk i oppdrag å levere 12 store skids til en datasenterkunde, i samarbeid med Logstrup Ireland og DAVENHAM switchgear.

Kontakt oss

Støtter datasentre med kritisk beskyttelse mot nedetid og strømbrudd

Etter hvert som verden blir mer elektrisk, må datasentre skalere opp driften for å støtte etterspørselen etter pålitelig internett og skytjenester. Når folk vil bruke internett til å følge med på nyheter, surfe på sosiale medier eller handle varer og tjenester, forventer de at sidene de besøker og appene de bruker er funksjonelle. Datasentre gir denne funksjonaliteten, så de må fortsette å kjøre til enhver tid.

I likhet med andre virksomheter er datasentre avhengige av energi fra det lokale strømnettet for å drive virksomheten, men de må ha en reserveplan hvis strømforsyningen fra nettet blir brutt. I tillegg må denne backup-planen kunne aktiveres i det øyeblikket det oppstår en driftsforstyrrelse for å sikre uavbrutt tjeneste. Batteristrøm er et viktig element som gir datasentre kritisk beskyttelse mot strømbrudd og driftsforstyrrelser.


En kritisk sikkerhetskopi

Hanley Energy fikk i oppdrag å levere 12 store skids til en datasenterkunde, i samarbeid med Logstrup Ireland og DAVENHAM switchgear. Skids er store metallrammer som i dette tilfellet holder avbruddsfri strømforsyning (UPS) og tavler for anlegget. Skidene er omtrent åtte meter lange og to meter brede og kan lagre to megawatt strøm.

I tillegg til å holde UPS-enheten og sentralbordet på plass, måtte Hanley Energys skids koble de installerte komponentene til hverandre slik at de kunne fungere som ett enkelt system. Når skiden er koblet til strømnettet, lader den UPS-en på skiden og forsyner anlegget med strøm. Hvis strømforsyningen til strømnettet blir avbrutt, trekker skrensens tavler automatisk strøm fra UPS-enheten, slik at datasenteret kan fortsette å fungere uten avbrudd.

Hanley Energy prefabrikkerte skidene, noe som betyr at de bygde hver struktur i sin helhet på anlegget sitt før de leverte den til kunden. Dette er mer praktisk for sluttkunden fordi de ikke trenger å utføre montering på stedet. De spesialbygde skidene til Hanley Energys kunde satt uvanlig lavt i forhold til bakken. Derfor innså Hanley Energy raskt at kablene de vanligvis brukte for å skape forbindelser mellom komponentene, ikke ville få plass under skiene. Hanley trengte 56 ulike tilkoblinger som alle var spesielt kalibrert for å sikre uavbrutt strømforsyning.

Hanley Energy trengte en løsning som ga fleksible designalternativer uten å redusere strømkapasiteten til kablene – de trengte også en løsning som kunne installeres på kort tid. Logstrup Ireland anbefalte Hanley Energy å prøve nVent ERIFLEX-produkter. Hanley Energy innså at nVent ERIFLEX Flexibar Advanced var den perfekte løsningen på plassproblemet deres.


Den rette passformen

Flexibar Advanced er laget av flere lag med tynt kobber, slik at den får plass på små steder og kan bøyes i trange hjørner uten at det går på bekostning av strømkapasiteten. Isolasjonen i Flexibar Advanced er laget av høytemperatur, røykfattige, halogenfrie og flammehemmende materialer som Hanley Energys kunde krever av hensyn til de ansattes sikkerhet og beskyttelsen av datasenteret. I tillegg har Flexibar Advanced gjort det mulig å tilpasse strømfordelingen på skien, noe som reduserer antall hotspots, gjør hele systemet tryggere og forbedrer skiens estetikk siden tilkoblingene er ryddige og skjulte.

nVents ingeniører samarbeidet med Hanley Energy om utformingen av skidden og designet alle Flexibar-tilkoblingene. nVent leverte tilpassede lengder, opptil 10 meter lange, av Flexibar Advanced basert på designtilkoblingene. nVent ga også opplæring og verktøy til Hanley Energys ingeniører, slik at de skulle kunne koble sammen alt på stedet.

Flexibar Advanced ga Hanley Energy den designfleksibiliteten de trengte, og det endelige resultatet ble balansert bedre enn den opprinnelige kabelløsningen. I tillegg bidro nVent til at dette prosjektet ble gjennomført raskt. Fra start til slutt – inkludert utforming av en løsning, produksjon av spesialtilpassede produkter og levering av produktet for installasjon på Hanley Energys anlegg – tok prosjektet bare åtte uker. Til sammen produserte nVent 360 spesialtilpassede Flexibar-lengder for Hanley Energy.

"Med nVent ERIFLEX Flexibar Advanced-løsningen på plass kan skidene våre oppfylle hovedfunksjonen sin – å sikre kontinuerlig tilkobling for viktige datasentre", sier M. Aidan Fee, prosjektleder i Hanley Energy.

Med datasentre i full drift, støttet av nVent, kan Hanley Energys kunder være sikre på at virksomheten deres kan fortsette uten avbrudd, og at folk kan stole på tilgangen til nettsteder og apper som drives av datasenteret.

Andre ressurser

RESSURSER

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger.

RESSURSER

Nyheter og innsikt

Se alle nyheter

RESSURSER

Kundesuksesshistorier

Se alle historiene