Nettverksstativer – Nettverksskap | nVent HOFFMAN

Nettverksstativer og -kabinetter

En fleksibel løsning for enhver nettverksutfordring

nVent nettverksstativ og -kabinetter: Grunnlaget for IT-infrastrukturen din, optimalisering av kabling, sikkerhet, temperaturstyring og fysisk beskyttelse. Porteføljen vår tilbyr skalerbarhet og fremtidig kompatibilitet, og den inneholder både standardløsninger og dedikerte produkter for krevende bruksområder.

Fortrinn og fordeler

  • Utformet spesielt for nettverkssvitsjer som CISCOs 6509, 6513 eller 7010
  • Unik luftekanal fra høyre til venstre
  • Robust kabelhåndtering
  • Samsvarer med UL2416
  • Dedikerte løsninger er tilgjengelige for bruksområder med samlokalisering, tale/data, varme/kalde-kanaler, væskekjøling, avisolering og NEMA-godkjenning

Hastighet gjennom modularitet

  • Et bredt utvalg av forhåndskonfigurerte løsninger for passivt nettverksutstyr, kjernebrytere og servermontering
  • Løsninger for kabler nede og oppe, samt kjøletettheter
  • Den omfattende produktporteføljen gjør det enkelt å tilpasse til dine behov
  • Spar tid på planlegging og oppsett

Utvalgte produkter

Proline ConnekTek kommunikasjonsskap (patch)

Vis produkt

Proline-nettverksbryterskap

Vis produkt

Proline-tale-/datakabinett, type 12

Vis produkt
nVent SCHROFF Cabinet Varistar CP IP 20

Varistar CP-kabelstativ, RAL 7021, høy tetthet, 42 U, H: 2000, B: 800, D: 1200

Vis produkt