Kobbersamleskinner | nVent ERIFLEX

Kobberstenger

Kraftige strømkontakter for de mest krevende oppgavene

Et alternativ til flere store kabler – ERIFLEX kobbersamleskinner brukes til å lage sterke og pålitelige kraft- og jordforbindelser, enkelt.

Se hvor enkel installasjonen kan være innen fordelingskoblingsutstyr, marin transport, maskinproduksjon, samleskinne- og kraftgenereringsapplikasjoner.

Gjenget samleskinne:

  • Elektrolytisk kobber
  • Avrundede hjørner
  • Tykkelse: 2-10 mm
  • Lengde: Fra 1 000-2 000 mm.

Stanset og vanlig samleskinne:

  • Strøm: Opptil 7400 A
  • Tykkelse: 4-10 mm
  • Lengde: 1 000-4 000 mm

Fordeler:

  • Tilkobling uten boring eller utstansing
  • Kompakte, plassbesparende design
  • Ideell for modifikasjoner på stedet

nVent ERIFLEX-løsningene er unikt utformet for lavspenningskraft og jording som brukes av OEM-er og panelbyggere.

Utvalgte produkter

PCB samleskinner av vanlig kobber

DPCB hullet vanlig kobbersamleskinne, enkel

PCB hullet vanlig kobbersamleskinne, dobbel

TCB gjenget samleskinne

TCB gjenget samleskinne med festehull

TCB gjenget samleskinne med festespor

TCBW gjenget samleskinne, W-gjenget

BMS bimetallplate

XM5 gjenget samleskinnekobling

Resources

Contact us and find out where to buy nVent ERIFLEX products.

nVent ERIFLEX katalog

Få produktdetaljer og mer.

LAST NED NÅ

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi vil gjerne finne en løsning på utfordringene dine.

KONTAKT OSS