Frittstående elektriske kabinetter | nVent HOFFMAN

Frittstående kabinetter

Beskyttelse du kan stole på, til milde til tøffe miljøer

Beskytt utstyret ditt i nesten alle omgivelser, og hold driften i gang jevnt med nVent HOFFMANs allsidige frittstående kabinetter. Velg blant et bredt utvalg av modeller, konfigurasjoner, monteringsalternativer, størrelser, utførelser og typestandarder, inkludert NEMA 4, NEMA 4X og NEMA 12. Få de ferdigbyggede eller tilpassede løsningene du trenger, levert raskt gjennom vårt globale nettverk av over 3 000 distributører.

  • Velg mellom en rekke materialer: aluminium, mildt stål, rustfritt stål eller glassfiber
  • Standarddybder fra 8 til 36 tommer (20,32 cm til 91,44 cm)
  • Én- til seksdørs kabinetter med tilgang foran, eller foran og bak.
  • Tilpassede ingeniørtjenester for ikke-standardiserte behov

Frittstående kabinetter av mildt stål

HOFFMANS Mild Steel frittstående kabinetter kommer i et bredt utvalg av størrelser og typekarakterer, inkludert: Type 1, type 12, type 3R og type 4 for å dekke de industrielle behovene dine. Disse er tilgjengelige med tilgang foran, eller foran og bak.

Finn ut mer

Frittstående kabinetter av rustfritt stål

HOFFMANS frittstående kabinetter av rustfritt stål designe for å beskytte utstyret ditt mot vær, vask og mange andre tøffe og korrosive miljøer. Spesielt utviklet for bruksområder innen mat og drikke, vann / avløpsvann og olje og gass. De er tilgjengelige i type 304 og type 316 rustfritt stål. De er testet for å møte globale industristandarder og kan endres eller tilpasses til dine spesifikasjoner.

Finn ut mer
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png image

Frittstående kabinetter av fiberglass

Et økonomisk kabinett for korrosive miljøer. Frittstående kabinetter av glassfiber er en allsidig løsning for bruksområder som krever fleksibilitet ved montering av paneler og rack. Glassfiberarmert polyestermateriale har utmerket temperatur- og kjemisk motstand, og kan stanses, bores, files eller sages for enklere modifisering.

Finn ut mer

Hvitbok: Spesifisering av riktig kabinettmateriale

Finn ut mer om dagens store utvalg av kabinett-typer og hvordan du velger riktig materiale for å beskytte det elektriske utstyret ditt.

LAST NED HVITBOKEN NÅ