All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH6033.jpg image

Strut til Strut Connector

Brukes for utforming av avstiverkanalrammer og diverse konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil-til-profil-kobling
WBT Electrical Box

Wire Basket Tray Box Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black
PH5818.jpg image

2-2 Hole hjørne Gusset

Vinkel-klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2-2 Hull hjørnekile, Høyre side, M10 Skrue
2-2 Hull hjørnekile, høyre
2-2 Hull hjørnekile, venstre hånd
PH4926.jpg image

2-2 hull åpen hjørnevinkelbrakett

Vinkel klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2-2 Hjørnevinkelbrakett åpent hull, 87 mm x 87 mm, M10 Skrue
2-2 Hjørnevinkelbrakett åpent hull, 87 mm x 87 mm
PH5795.jpg image

Øyeskrue

Vedlagt tibehør for CADDY Speed Link, hengende wire system, forbundet til bygnings element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Maljeskrue, M6 Skrue
M8x25mm øyebolt med 8,5mm diameter gjennomhullingshull, elektrogalvanisert
PH39438.eps image

Light Duty Expansion Anchor

Enkel utførelse av ekspansjonsbolt for oppsprukket og ikke oppsprukket betong, tilrettelagt for montasje med et lett hammerslag på en 6 mm diameter hull.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Lett ekspansjonsanker
PH2465.jpg image

1-1 hull 45° vinkel Brace

Vinkel-klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
1-1 hull 45° vinkelklemmer, HD, 368 mm x 300 mm
1-1 hull 45° vinkelklemmer, HD, 651 mm x 500 mm
PH22376.jpg image

Beam Clamp med dreiing

Vendbare/dreiebare bjelke-klammer for bruk ved standard flensbredde med avfasing.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bjelkeklemmer med svivel, elektrogalvanisert, 24 mm maks flens
PH2164.jpg image

FCS høyde justerbar Loop Hanger

Høy fleksibilitet med rør-oppheng med gjenget mutter, med avrundete kanter, for bruk ved ikke-isolerte metall- og plast-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1" Rør, 25 DN, 34 mm OD, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1" Rør, 25 DN, 34 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/4" Rør, DN32, 43 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/4" Rør, 32 DN, 43 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/2" Rør, DN40, 48 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 2" Rør, 50 DN, 60 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 2 1/2" Rør, DN65, 76 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 3" Rør, 80 DN, 89 mm OD, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 4" Rør, DN100, 114 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 5" Rør, 125 DN, 140 mm OD, M12 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 6" Rør, 150 DN, 165 mm OD, M12 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 8" Rør, 200 DN, 219 mm OD, M16 Stag
PH1774.jpg image

Klemme for MC/AC-kabel

Kabel montert tilbehør for CADDY Speed Link, hengende wire system, forbundet forsiktig med sikkerhets kabel, langs hele installasjonen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
MC/AC kabelklips, 12,7–18,2 mm OD
PH5355.jpg image

RING FRF / 1 enkelt rørklemme med plugg

Bruk hammer metoden, for dobble plastikk rørklips for bruk ved ikke isolerte metall/kopper/plastikk-rør og kabler/ledere.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 14 mm OD
Enkelt rørklips med plugg, hammer inn, 16 mm 
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 18 mm OD
Enkelt rørklips med plugg, hammer inn, 20 mm 
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 22 mm OD
Enkelt rørklips med plugg, hammer inn, 25 mm
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 28 mm OD
PH19649.jpg image

Vinge mutter til Twist Clips

Brukt i kombinasjon med CADDY T-Gitter Bølgeleder klips for å sikre gjengetmonteringspunkt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vingemutter for T-profilklips, M6 Hull, Gjenget