All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

TBHKM trapesformet dekkhenger med fast mutter
Utstanset hull i trapesformet undertak, med klammer med hull, for mutter på gjengestål.



Quick Grip lateral Sway Brace
Seismik sideveis bevegelses avstiver for enkelt rør, som eliminerer avstander mellom struktur og stikk-ledning under installasjonen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Quick Grip laterale svaistag, 2 1/2" Rør, 65 DN
Quick Grip laterale svaistag, 3" Rør, 80 DN
4", DN100 Rør/kanal, stiv hurtiggrep, lateral stabilisatorstag, elektrogalv.
6", DN150 Rør/kanal, stiv hurtiggrep, lateral stabilisatorstag, elektrogalv.
Quick Grip laterale svaistag, 8" Rør, 200 DN

LF2/LF3 kabelklemme
Et lett hammerslag for å sikre flere kabler til en bærende stålprofil flens, element.

BC-M Conduit til Beam Clamp
Vridbare bjelke-klammer med kvikk.lukkemekanisme med standard sidemontering, for bruk ved standard flensbredde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
BC-M kanal til bjelkeklemmer, 23.4–35 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-M kanal til bjelkeklemmer, 35–42 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-M kanal til bjelkeklemmer, 42–50 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-M kanal til bjelkeklemmer, 50–60 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-M kanal til bjelkeklemmer, 14–18 mm OD, 16 mm Max Flens
Kanal til bjelkeklemmer, 18–30 mm, 16 mm maks flens

PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray
Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray, Black

Wire Basket Tray Splice Kit
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Rør med innvendig gjenge, 1/2" Tråden, 1 150 mm

Uavhengig støtte Clip
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Uavhengig festeanordningsklips, 24 mm T-profil, 16 mm Skrue

nVent er utstyrt med en hurtigkobling
Bevegelig overliggende konsoll -løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike stålbjelker, bjelkelag og ulike CADDYklammer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Verktøyfritt 1,5mm vaieropphengsett med endetilp. for krok – 1m langt – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vaier, 10 m lengde
Verktøyfritt 1,5mm vaieropphengsett med endetilp. av krok – 2m langt – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vaier, 2 m lengde
Verktøyfritt 1,5mm vaieropphengsett med endetilp. for krok – 3m langt – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde
Verktøyfri 1,5mm vaieropphengssett med endetilp. for krok – 5m langt – 19,5kg
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 1m langt - 44kg
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 10m langt - 44kg
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 2m langt - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 2 m lengde
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 3m langt - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 3 m lengde
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 5m langt - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 5 m lengde