All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH22334.jpg image

EER-ti/T trapesformet dekk med gjengestang

Utstanset hull i trapes ( korrugerte) undertak for hengende klips, med forbedret gjengetrykk, for bruk ved gjengestål.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gjenget stålstag med trapeskorrugert tak, fjærstål, M10 hull
EER-Ti/T stålstag gjenget oppheng/feste ‎trapeskorrugerte ‎undertak, M6 Hull, Gjenget, 0,8–3mm Flens
Gjenget stålstag med trapeskorrugert tak, fjærstål, M8 hull
PH34274.jpg image

U-Bolt

U-bolt klammer med gjenger i begge ender, for klamring direkte til profil kanaljern eller til andre bygnings elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
U-bolt, Stål, EG, 49 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN, M8 Stag
U-bolt, Stål, EG, 90 mm OD, 3" Rør, 80 DN, M10 Stag
U-bolt, Stål, EG, 160 mm OD, 5 1/2" Rør, M8 Stag
U-bolt, S316, 160 mm OD, 5 1/2" Rør, M8 Stag
U-bolt, S316, 219 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M10 Stag
U-bolt, Stål, EG, 219 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M16 Stag
U-bolt, Stål, EG, 273 mm OD, 10" Rør, 250 DN, M16 Stag
U-bolt, Stål, EG, 323 mm OD, 12" Rør, 300 DN, M10 Stag
PH32366.jpg image

Oval hylse

Metallbeslag anvendes for å holde Seismikk kabel-ender samlet.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Pressearm, Kopper, EG, #12 Vinkelklemmer
Pressearm, Kopper, EG, #18 Vinkelklemmer
Pressearm, Kopper, EG, #36 Vinkelklemmer
PH5599.jpg image

PX Heavy Duty rørklemme med ekstern tråd

2-skruers rør-klammer med ekstern gjenget mutter, og EPDM gummi isolering, for bruk ved større dimensjoner av ikke isolerte metall rør. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 10-13 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 14-18 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 14-18 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 19-22 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 19-22 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 23-28 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 23-28 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 29-34 mm OD, 1" Rør, 25 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 29-34 mm OD, 1" Rør, 25 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 41-45 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 41-45 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 46-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 46-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 56-61 mm OD, 2" Rør, 50 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 56-61 mm OD, 2" Rør, 50 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 75-81 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 75-81 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 88-93 mm OD, 3" Rør, 80 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 88-93 mm OD, 3" Rør, 80 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 94-99 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 100-105 mm OD, 3 1/2" Rør
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 106-111 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 112-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 112-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 119-125 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 139-145 mm OD, 5" Rør, 125 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 139-145 mm OD, 5" Rør, 125 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 146-151 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 158-164 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 165-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 165-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 215-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN
PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 215-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN
PH3771.jpg image

EQZS Square Kanalfeste med Sound Reducer, Z-form

Ventilasjons-klammer utstyrt med EPDM-gummiisolering, for bruk ved kvadratiske og rektangulære metall undertakprofiler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
EQZS firkantet kanalinnfesting med lyddemper, Z-formet
PH36229.jpg image

nVent er en av de mest populære H-Frame Hardware Kit

Inkluderer to L-braketter, seks bolter og seks profilmutre til å bygge en skreddersydd H-ramme ved å legge til riktige lengder med monteringsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid H-ramme jernvaresett
PH19607.jpg image

Strut Beam Clamp med Bolt, vindu form

Bjelke-klammeret forbinder Strut-kanalene direkte til bjelkene.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilbjelkeklemmer med bolt, Vinduformet, HD, A Profil
PH31772.jpg image

Skiltstøttebrakett for rund pol, to hull

Klammer for oppheng og støtte under skilt/tavle.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Skiltfestebrakett til rund stang, to hull, M8 Hull, Gjenget
PH34009.jpg image

Grenelinjesikringsutstyr til tre/betong

Fester gjenget stålstag-feste til en tre- eller betongkonstruksjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vinkelklemmer-holdenhet strukturmontering til ved/betong, M10, M12 Stag
PH4018.jpg image

Stramstrammingsverktøy

Verktøy for enkel og lett tilstramming av metall strammebånd i Fixoband sysyemet.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strammeverktøy for stropper
PH22389.jpg image

KN-krok

Den perfekte løsning for opphengt belysning i varierende miljø.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
KN-krok, 3 mm dia
KN-krok, 4 mm dia
KN-krok, 5 mm dia
PH31788.jpg image

Kabelbånd, rustfritt stål

Bruk kabel strammebpnd for å sikre kabler til kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strammebånd, Rustfritt stål, 200 mm