All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

HW Wedge Nut for Dovetail Deck
Forsenket undertak heng-klammer med kie og mutter med gjenget hull, for bruk ved gjengestål.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
HW Kileformet mutter for ned-forsenkede hull i ulike dekker., M10 Stag, 15°
HW Kileformet mutter for ned-forsenkede hull i ulike dekker., M12 Stag, 15°
HW Kileformet mutter for ned-forsenkede hull i ulike dekker., M6 Stag, 15°
HW Kileformet mutter for ned-forsenkede hull i ulike dekker., M8 Stag, 15°
HW Kileformet mutter for ned-forsenkede hull i ulike dekker., M6 Stag, 25°
HW Kileformet mutter for ned-forsenkede hull i ulike dekker., M8 Stag, 25°

SBFK kvinne-kvinne kompresjonssisolator
Reduser ubehagelig støy og vibrasjoner i luftkabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
SBFK hunn-hunn kompresjonsisolator, 40 mm dia, M8 Stag

SCB-kabelklemmadapter
Tilbehør til produktserien med kvikk-lukkemekanisme som har plass til stor stålflens og flere konfigurasjoner med kvikk-lukkemekanisme.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
HIBT skrudriververktøy til spiker

STRC CU Strap CU klemme for Copper Tube
1-skrue rør-klammer, for bruk ved ikke isolerte kopper-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 12 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 15 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 18 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 22 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 28 mm OD

Vinkelbrakett for C-kanal 1-1
Tilpasset for bruk med C-kanaler, bruk vinkel-klammer til å opprette montasjer og strukturer.

PX ni Heavy Duty Pipe Clamp med ekstern tråd
2-bolt rørklammer med separte gjengete muttere, for bruk ved større dimensjoner av ikke isolerte metall-rør. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 21-25 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 21-25 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 26-31 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 26-31 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 32-36 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 32-36 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 41-46 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 41-46 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 47-52 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 47-52 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 59-63 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 59-63mm YD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 70–73 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 74-79 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 74-79 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 87-92 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 87-92 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 100-105 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 112-117 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 112-117 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 137-143 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 164-169 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 164-169 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 170-175 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 176-182 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 199-205 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 213-219 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 246-252 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 246-252 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm

Ess UH Sign holder system uten stropp
Avmerket opphengt system for rask montasje av konstruksjons elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
ESS UH skiltholdesystem uten stropp

nVent rask lenke Y-veksle med Eyelet forlengelse
Spesielt endekoblinger brukt ved CADDY Speed Link, ved hengebuer, å plassere tilpassningen nærmere konsoll delen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y-vippe med hullforlengelse, 1,5 mm Vaier, 0,5 m «Y»-lengde

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Universalt festesett med lydisolasjon, 600 mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sekskantet hodebolter, Stål, HD, M10 Skrue, 25 mm Skrue
Sekskantet hodebolter, Stål, HD, M10 Skrue, 30 mm Skrue
Sekskantet hodebolter, Stål, EG, M8 Skrue, 25 mm Skrue