Støtter banebrytende dataforskning

Hvert år installeres flere millioner nye dataservere over hele verden. Disse krever utstyr med høy tetthet av varme. Det øker etterspørselen etter enda mer effektive og gode teknologier for kjøling. I mars 2021 kunngjorde nVent og CoolIT en strategisk allianse som tilbyr kundene komplette og pålitelige væskekjølebeskyttelsesløsninger med høy tetthet.

Mange datasentre med høy ytelse for databehandling (HPC) er lokalisert i forskningsinstitusjoner. Disse institusjonene bruker den avanserte dataevnen til HPC-servere til å levere kritiske nyskapninger – noe som avdekker mysteriene i universet og åpner for nye muligheter innen teknologi, energi og materialvitenskap.

For å generere den datakraften som er nødvendig for avansert forskning, bruker et HPC-forskningssenter i Berlin i Tyskland avansert IT-teknologi og -brikker som er pakket tett sammen. Dette utstyret er både dyrt og skjørt – det må holdes ved optimale temperaturer for å fungere effektivt og kan brekke hvis det blir for varmt. HPC-systemer og -chips genererer imidlertid mye varme under normal drift, noe som kompliserer ting for forskningssenterets datasenterledere.

Kombinasjonen av nVents og CoolITs løsninger passet godt til forskningssenteret fordi de to selskapene kunne levere avansert væskekjøling som direkte kjøler høytytende brikker, samt teknologi som passer inn i anleggets infrastruktur.

Kombinerer luft- og væskekjøling

CoolIT's direkte løsning for væskekjøling for forskningssenteret brukte en lukket væskekrets. Kjølevæske mates inn i systemet ved hjelp av store forsyningslinjer i det nedre området av rackene, og en fordelingsenhet for kjølevæske (CDU) kontrollerer strømningshastigheten til kjølevæsken gjennom systemet. Dette direkte væskekjølesystemet avkjøler sjetonger i rackene som må bære den høyeste databehandlingsbelastningen. Rack som inneholder utstyr som brukes til mindre krevende oppgaver som nettverksadministrasjon, har ikke direkte kjøling til brikke, siden de ikke krever den samme intensive kjølingen.

Alle rackene i forskningssenteret er også utstyrt med nVent SCHROFF rackmonterte varmevekslere for bakdører (RDHX). RDHX er en aktiv luft-til-væske-løsning med vifter som trekker varm luft ut av racket og gjennom varmeveksleren. En integrert differensialtrykksensor kontrollerer luftstrømmen slik at den passer til kjølebehovene til utstyret og minimerer energiforbruket til enheten. Et vannkontrollsett regulerer også vannstrømmen i henhold til den gjeldende varmebelastningen.

RDHX installeres direkte på utstyrsstativet som en separat, komplett bakdør. Dette hybridkjølesystemet monterer to forskjellige kjøleteknologier (luft- og væskekjøling) i samme rack og fanger opp varmen fra hele systemet. NVed bakdørdesign inkluderer også en separat ramme for døren, noe som gjør det enkelt å ettermontere stativene når senteret trenger ekstra datakraft.

Et langsiktig partnerskap

Hele prosjektet med å utforme og implementere forskningssenterets HPC-datasenter tok to år. NVent's ekspertise innen elektronisk infrastruktur kombinert med CoolIT's toppmoderne kjøleteknologi bidro til å holde prosjektet i rute og levere en løsning som fungerte for kunden.

Markus Gerber, salgssjef for datasenter- og nettverksløsninger i Europa, sier: "Et slikt prosjekt kan bare lykkes hvis alle involverte parter bidrar med det høyeste nivået av engasjement og kunnskap." "I dette tilfellet hadde vi gleden av å samarbeide tett med kollegene våre i CoolIT. Det er fascinerende å se dette komplekse prosjektet legge grunnlaget for forskning av topp kvalitet, og det gjør meg stolt."

Ressurser


 

Om nVent

Finn ut mer

Rackchiller kjøler for bakdører

Les mer
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Kundesuksesshistorier

Les mer