Isolert fra skade: Beskyttelse av farlige væsker mot lynnedslag

KUNDESUKSESSHISTORIE

Isolert fra skade: Beskyttelse av farlige væsker mot lynnedslag


 

Ved lagring av farlige og brannfarlige væsker, som olje og gass, er det avgjørende å beskytte disse materialene mot alle kilder til intens varme eller gnister. Drivstoffets brennbare natur kombinert med gnisten fra lynet kan være farlig.

Jordingssystemer leder energien fra lynnedslag ned i bakken, der den kan spre seg på en trygg måte og beskytte olje- og gasslagertanker. Denne prosessen beskytter også mennesker som arbeider ved lageranlegg og verdifulle materialer mot farlige situasjoner som kan oppstå som følge av lynnedslag.

Det er mer komplisert å utforme en jordingsløsning for olje- og gasslagertanker enn for en struktur som et næringsbygg. Olje- og gasstanker har flytende tak som hever og senker seg i takt med væskenivået inne i tanken. Dette forhindrer at det bygger seg opp farlige damper i rommet mellom innholdet i tanken og taket. Når det dannes damp, øker risikoen for en eksplosjon forårsaket av elektrisk strøm. Å minimere avstanden mellom taket på tanken og væsken er avgjørende for å sikre trygg lagring på alle væskenivåer.

Når tanktakene hever og senker seg, må kablene som forbinder dem med bakken, holdes stramme. I årenes løp har ingeniører utviklet flere måter å håndtere dette problemet på. Mange løsninger bruker en uttrekkbar jordingsenhet (RGA). Tenk på dette som en trådspole – kablene festes til det flytende taket og vikles rundt RGA-en som er festet på toppen av tanken. RGA kobles til resten av jordingssystemet, som fører elektriske strømmer til bakken.

En ny løsning

CTS Group er et selskap som tilbyr bærekraftig og pålitelig tanklagring. Utvikling av effektive jordingssystemer er avgjørende for produktene deres. Da CTS hørte om feil i RGA-systemene, fant selskapet ut at mekanismen genererte friksjon når den ble hevet og senket, og at kablene ble utsatt for påkjenninger når de kveilet seg inne i RGA-en.

Selv om det er billig å bytte ut RGA- og jordingskablene, kan prosessen være tidkrevende. Arbeiderne kan ikke utføre reparasjoner på lagertanker mens de er fulle, på grunn av faren som elektrisk utstyr utgjør i nærheten av brennbare materialer. Disse sikkerhetstiltakene innebærer at CTS må tømme de berørte tankene helt hver gang det oppstår en feil i RGA-systemene.

"Å tømme tanken for å utføre reparasjoner betydde at utskifting av et produkt til 200 dollar potensielt kunne føre til et tap på 1 million dollar", sier Julien Brousseau, Vertical Marketing Director i nVent ERIFLEX.

Å finne den rette partneren

På grunn av ekspertisen nVent har innen jording og jording samt lyn- og overspenningsvern, inngikk CTS et samarbeid med nVents ingeniører i Midtøsten for å utvikle en bedre løsning for jordingssystemene til lagertankene sine.

nVents ingeniører så på nVent ERIFLEX jordlisser (jordinglisser) som en løsning. nVent ERIFLEX-jordlisser er laget av sammenvevde fortinnede kobbertråder, noe som gjør dem fleksible. Jordlissene bruker også nVent ERIFLEX Advanced Technology overlegen kabelisolasjon. Denne kabelen er viktig fordi den gjør at jordlissen kan hvile trygt på metalloverflater. jordlissene kan også lages på bestilling for å oppfylle kundens nøyaktige spesifikasjoner.

For å implementere en løsning for CTS designet nVents ingeniører en flat, flettet leder i henhold til CTS' spesifikasjoner, som skulle monteres på lagertankene. Endene av lissen har fastmonterte kabelsko, slik at det ikke kreves noe arbeid for å feste lissen til en terminal, slik det ville vært med et kabelsystem.

Når væskenivået i tanken stiger, vikles nVent ERIFLEX-jordlisse opp i takt med at lokket heves. Når nivået synker, vikles jordinglissen ut og opprettholder forbindelsene til lokket og tanken. På grunn av nVent ERIFLEX Advanced Technology-isolasjonen kan den opprullede lissen trygt hvile oppå lokket av tanken. Dette eliminerer behovet for en mekanisme for å trekke ut eller inn jordingskabelen.

Av sikkerhetsgrunner måtte lederen ha gulgrønn isolasjon og være UV-testet. nVent ERIFLEX Advanced Technology-isolasjon oppfylte begge kravene. I tillegg er isolasjonen røykfattig, halogenfri og flammehemmende (LSHFFR).

nVent har et bredt spekter av produktteknologi og ekspertise som kan brukes til å hjelpe kundene med å finne løsninger på et bredt spekter av krav. Med den skreddersydde løsningen fra nVent kan CTS nå redusere det kostbare vedlikeholdet fra tidligere løsninger og fokusere på å drive virksomheten.

Hvis du vil vite mer om tilpassede løsninger fra nVent ERIFLEX, kan du besøke nVent.com.

NVENT ERIFLEX-LØSNINGER

Ressurser


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Les mer om kundenes suksesshistorier

Les mer

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Les mer

Elektrifisering av alt

Les mer