Løsninger for konstruksjon av næringsbygg

Løsninger for konstruksjon av næringsbygg

Konstruksjon av næringsbygg

Kommersielle entreprenører har enkle prioriteringer: Få jobben gjort på en riktig, trygg og rask måte. nVent bidrar til optimal bygningskonstruksjon med løsninger for elektrisk SAMMENKOBLING og BESKYTTELSE som gjør jobben tryggere, enklere og mer effektiv. nVent-produkter er utformet med tanke på entreprenører, fra prefabrikkerte sett som er klare for installering til nyskapninger som løser vanlige utfordringer på arbeidsplassen. Vi leverer det du forventer – et bredt spekter av løsninger du kan stole på, med kostnadsbesparende funksjoner, og tilgjengelig når du trenger det.

PRODUKTER


 

Utvalgte produkter

PrefabServices_Inset

nVent CADDY prefabrikkerte løsninger

SE GJENNOM PRODUKTER

ERICO Cadweld Plus eksoterme sveiseløsninger

SE GJENNOM PRODUKTER
PH34698m mudring.jpg image

nVent CADDY All-in-One elektriske montasjer

SE GJENNOM PRODUKTER
Angled Trough NEws2

nVent HOFFMAN kabelkanalløsninger

Se gjennom produkter

nVent ERICO jordings- og utligningsprodukter

SE GJENNOM PRODUKTER

nVent LENTON Betongkonstruksjonsløsninger

SE GJENNOM PRODUKTER

KUNDEVURDERING

nVent HOFFMAN vinkelskinner kan redusere den totale installasjonstiden med 80 %. Løsningen eliminerer behovet for kostbare 90-graders rørsvinger og gir fleksibilitet for ledningsdistribusjon, noe som gjør den både tids- og kostnadsbesparende.

Angled Trough Customer Testimonial | nVent HOFFMAN

Play

RESSURSER


 

nVent næringsbygg

FINN UT MER
DocumentTemplate_IntroPrefab2.png

nVent CADDY Innledning til prefabrikkering

Les mer

nVent HOFFMAN Hva kommer så

FINN UT MER
Quick Ship Assemblies Flyer

nVent CADDY All-in-One elektriske montasjer

Les mer
Contractor Pocket Reference Thumbnail

nVent HOFFMAN-leverandørens lommereferanse

FINN UT MER
nVent HOFFMAN Provides Quality and Flexibility with its Type 12 Wireway

Kundenes suksesshistorier – nVent HOFFMAN kabelbane

Les mer

Hvordan kan vi hjelpe? Kontakt oss i dag