Vann og avløp

Vann og avløp

KOSTNADSEFFEKTIV OG KORROSJONBESTANDIG

50103332_XXL.jpg

Maksimerer verdien i vannbehandlingsanlegg

nVent HOFFMAN utnytter flere tiår med erfaring fra vannbehandlingsbransjen til å tilby kostnadseffektive produkter, fra rustbestandige kabinetter i rustfritt stål og ikke-metalliske kabinetter til kjøle- og fuktighetsstyring, som kan bidra til å forlenge levetiden til utstyr i disse tøffe omgivelsene.

  • Forbedre de totale eierkostnadene i utfordrende miljøer med kostnadsbegrensninger for myndighetene
  • Oppvarming, kjøling, overvåking og service for å forbedre kabinettets ytelse og forlenge komponentenes levetid

Med et omfattende salgs- og leverandørnettverk kan nVent HOFFMAN tilby konsulenttjenester innen programstyring gjennom alle faser av prosjektet.

Kabinetter

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Veggmonterte industrikabinetter i rustfritt stål

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Enkeltdørskabinett med 3-punktslås, Type 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Konsept med veggmontert kabinett i rustfritt stål, Type 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Universelle frittstående kabinetter, Type 4X

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Forgreningsbokser av fiberglass og termoplast

PolyPro Type 4X

PolyPro Type 4X

Missing media item.

Kabinett for ekstreme miljøer

Ultrx Type 4X

Ultrx Type 4X

Klimakontroll

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

SpectraCool, smal og kompakt med avansert rustbeskyttelse

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool, smal med avansert rustbeskyttelse

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool, med avansert rustbeskyttelse

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Filterviftekapper, Type 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Klimaanlegg for ekstreme miljøer

HMI og tilbehør

Hol-Sealers Hole Seal

Hol-Sealers-hulltetning

LED Light Kit

LED-lyssett

Window Kit Type 4 4X and 12

Vindussett, Type 4 4X og 12

Corrosion Inhibitor

Rustmiddel

Lednings- og kabelstyring

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Gjennomføring med rett seksjon og SS-hengslet deksel, Type 4X

VANN- OG AVLØPSVANNRESSURSER