Skriv ut
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Oppdaterte PWA6000-egenskaper gjør ledningsbearbeiding for kunder enda mer optimal

nVent HOFFMANs populære PWA6000-ledningsbearbeidingssenter regnes som pålitelig for enda gunstigere produksjon av ledninger, og det reduserer tiden på betjening med opptil 75 %. Senteret betjener nå helt nøyaktig flere kabellengder helt ned i 115 mm (4,5 tommer) og kutter kabler på opptil 6 mm2 (10 AWG).

PWA6000 automatiserer fullstendig lengdekuttingen, avisoleringen, krympingen, merkingen og buntingen av ledningene, noe som øker produktiviteten og sikrer konsekvent og nøyaktig kvalitet. Maskinen plasserer hylsene på begge sider og markerer ledningene. I en forhåndsdefinert bestilling buntes de ferdige ledningene på et klister for optimalisert selvplukk av bestilling under montering.

Den nye funksjonen legger til rette for kortere ledninger sammen med den helt automatiserte prosessen for ferdigstilte ledninger. Det optimaliserer prosessen med paneltilkobling av ledninger og reduserer behovet for materialer. Resultatet gir lavere kundekostnader.

Kundefordeler:

  • Optimaliserer ledningsbearbeiding
  • Sparer plass i kabelkanaler
  • Gir mindre avfall