Skriv ut
SPS Italia

Se innovative løsninger for å forenkle ingeniørarbeid og øke produktiviteten på SPS Italia 2025

nVent Electric PLS («nVent»), som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, vil vise frem bransjeledende nVent HOFFMAN-kabinett, klimaanlegg og DTM-programvare (Design to Manufacturing) med automatiseringsløsninger for panelverksted på SPS Italia – Smart Production Solutions 2025. SPS Italia er en ledende handelsmesse der deltakere kan bli oppmerksom på de nyeste trendene og fremvoksende teknologiene for industriell automasjon. Den blir arrangert fra 13. til 15. mai i Parma.

I Hall 6 Stand I063 vil nVent HOFFMANs eksperter på løsninger innen industriell automatisering dele innsikt med deltakere om beste praksis for å forbedre sikkerheten, gjøre systemer robuste og øke produktiviteten. I tillegg vil nVent ERIFLEX-eksperter være tilgjengelige med avanserte strømfordelingsløsninger.

På utstillingen kan du se nVent-løsninger for å hjelpe deg:

Forenkle ingeniørarbeidet og øke produktiviteten.

DTM-programvare er en anerkjent og enkel konstruksjonsløsning for planlegging og utforming av elektriske kabinetter, maskiner og fabrikksystemer, og gjør det enkelt å automatisere panelbygging gjennom intelligent 2D-/3D-arbeidsflyt. Den bruker en digital tvilling til å generere data som driver nedstrøms produksjonsprosesser. Med DTM-programvaren kan organisasjoner opprettholde én sannhetskilde, forenkle prosesser og øke produktiviteten. Programvaren er en helt avgjørende del av den omfattende nVent HOFFMAN DTM-plattformen, som inkluderer kabinettmodifiseringssentre, kutte- og ledningsbearbeidingsmaskiner samt tilbehør.
nVent inngikk et samarbeid med Zuken, som er et globalt programvareselskap, for å lage DTM-programvaren. Representanter fra Zuken vil delta på showet for å dele innsikt om DTM og andre programvareinnovasjoner.

Spare tid og kostnader

nVent HOFFMANs automatiseringsløsninger for panelverksted gjør det mulig for panelbyggere å bli mer konkurransedyktige og effektive, slik at de kan forbedre bunnlinjen. Vårt robuste maskinutvalg – inkludert modifikasjonssentre for kabinetter, kutte- og ledningsbehandlingsmaskiner – støtter DTM-programvaren. Bruk av nVents programvare- og maskinvareløsninger i fellesskap hjelper produsenter av paneler med å effektivisere ressursbruk, redusere avfall og øke produktiviteten og oppetiden.
Redusere installasjonskostnadene og øke designfleksibiliteten

Innovative nVent ERIFLEX-strømdistribusjonssystemer forenkler installasjonen samtidig som de tilbyr designfleksibilitet. Det unike designet til det patenterte nVent ERIFLEX FleXbus-systemet kobler kritiske elektriske komponenter – som transformatorer, brytertavler, generatorer eller store avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) – noe som reduserer installasjonstiden med opptil 50 % og reduserer de totale installerte kostnadene med minst 20 %. I tillegg gir nVent ERIFLEX Advanced Technology den mest unike, sikre og fleksible løsningen for elektriske strømledere.

Takle raskt skiftende behov

nVent HOFFMAN-løsninger for å koble til og beskytte kritisk utstyr og personell, samtidig som du øker produktiviteten og maksimerer ressursene for industrielle automatiseringsapplikasjoner over hele verden:

  • Maksimere beskyttelsen for de mest krevende driftsforholdene i vannbehandlingsanlegg for vann- og avløpsvann.
  • Få beskyttelse på alle nivåer for å forenkle vedlikeholdet og hindre kontaminering i fabrikker for næringsmiddelindustrien.
  • Bygge en pålitelig infrastruktur for å øke effektiviteten og gi drivstoff til fremtidens strømforsyning og lading av elbiler.
  • Få raskere og mer pålitelig tilgang til pålitelige produkter av god kvalitet samt lokal støtte og tjenester fra kvalifiserte leverandører i ditt marked og din region.

Vi ser frem til å møte deg i Hall 6, Stand I063 på SPS Italia 2025.