Skriv ut
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Ny standard for beskyttelse og holdbarhet med veggmontert skap i aluminium med enkeltdør, WAS

Kompromisser er ikke et alternativ ved beskyttelse av kritiske komponenter i utfordrende miljøer. Det veggmonterte kabinettet av aluminium med enkeltdør (WAS) fra nVent HOFFMAN er konstruert for å levere konsekvent ytelse. Den er utformet for krevende utendørs- og industrielle forhold og kombinerer avansert beskyttelse med en slitesterk konstruksjon for å sette en ny standard innen pålitelighet og robusthet.

WAS-serien utvikles med presisjon og bygges for å vare. Den lages av aluminium med høy kvalitet i AlMg3 for å bekjempe korrosjon og vanskelige forhold. Med IP66-klassifisering sikrer dette kabinettet total beskyttelse mot vann og støv, noe som garanterer uavbrutt ytelse og eliminerer kostbar nedetid.

Hva skiller WAS-skapet fra andre?

  • Enestående sikkerhet: Kabinettet har en tilpasset dobbel 3 mm lås med antivibrasjonsmekanisme som sikrer komponentene dine som aldri før. Større modeller har også trepunkts espagnolette-låsing for forsterket sikkerhet.
  • Sømløs montering: Si farvel til gjetninger – Lasermerkede bakhjørner gir nøyaktig boring for enkel veggmontering, noe som sparer tid og problemer.
  • Fleksibelt og effektivt design: Den forsterkede monteringsplaten er justerbar, merket for enkel plassering av utstyr og utstyrt med funksjoner for kabelhåndtering for å oppfylle kravene til alle slags prosjekter.
  • Maksimert forsegling: Standarden uten muffeplateåpninger gjør at WAS-serien sikrer overlegen forsegling, noe som holder komponentene dine trygge.

Enten det gjelder å takle korrosive miljøer eller de tøffeste forholdene, tilbyr WAS-serien en løsning som ikke bare oppfyller forventningene – den overgår dem. Den solide konstruksjonen, gjennomtenkt design og uovertruffen beskyttelse gjør den til det ultimate valget for ingeniører og prosjektledere som ikke vil gå på kompromiss med kvalitet.

Hvorfor nøye seg med mindre når pålitelighet og holdbarhet er innenfor rekkevidde? Bygget på et fundament av styrke med pålitelige WAS veggmonterte kabinetter.

Ta kontakt med den lokale nVent HOFFMAN-representanten i dag for å finne ut hvordan WAS-serien kan omdefinere tilnærmingen din til beskyttelse og ytelse.

Finn ut mer

Utforsk sortimentet av veggmonterte aluminiumsskap