Skriv ut
Booth Gothenburg Sweden

nVent vil vise frem innovative løsninger for å gjøre viktige systemer mer motstandsdyktige, tryggere og mer effektive

Møt oss på Stand B05:02 fra 8. til 10. oktober ved Scanautomatic 2024 i Gøteborg.

nVent vil presentere et omfattende utvalg av nVent HOFFMAN-merkede kabinetter, klimakontroll og automatiseringsløsninger for panelverksted på Scanautomatic 2024 i Gøteborg i Sverige, alle designet til å gjøre det enklere, tryggere og mer bærekraftig for kunder å takle raskt utviklende behov. Scanautomatic er Nordens fremste møteplass for industriell automasjon og digital transformasjon. På Stand B05:02 kan deltakere se produktdemonstrasjoner og få innsikt fra våre tiltrodde nVent HOFFMAN-eksperter, blant annet i hvordan du kan:

Takle raskt skiftende behov.

Bruke bransjeledende nVent HOFFMAN-løsninger til å koble til og beskytte kritisk utstyr og personell, samtidig som du øker produktiviteten og maksimerer ressursene for industrielle automatiseringsapplikasjoner over hele verden:

  • Maksimere beskyttelsen for de mest krevende driftsforholdene i vannbehandlingsanlegg for vann- og avløpsvann.
  • Få beskyttelse på alle nivåer for å forenkle vedlikeholdet og hindre kontaminering i fabrikker for næringsmiddelindustrien.
  • Bygge en pålitelig infrastruktur for å øke effektiviteten og gi drivstoff til fremtidens strømforsyning og lading av elbiler.
  • Få raskere og mer pålitelig tilgang til pålitelige produkter av god kvalitet samt lokal støtte og tjenester fra kvalifiserte leverandører i ditt marked og din region.

Spare tid og kostnader

nVent HOFFMANs automatiseringsløsninger for panelverksted hjelper kunder med å automatisere konstruksjonen av presise hull og utskjæringer, optimalisere kuttingen av DIN-skinner og kabelkanaler, og redusere prosesstid for kabling med opptil 75 %. Disse løsningene gjør det mulig for integratorer og panelbyggere å strømlinjeforme prosesser, maksimere de ansattes kompetanse og øke produktiviteten, slik at de kan utføre flere prosesser raskere.
Se demonstrasjoner av den personlige ledningsassistenten (PWA 6000) og vår ergonomiske, store monteringstabell for materialhåndtering, som snart vil bli lansert, og som vil gjøre bygging av elektriske paneler tryggere og mer effektiv.

Raskere spesifikasjon, montering og installasjon.

nVent har som mål å gjøre det enklere å bestille, designe, konfigurere og montere kabinettløsninger, og vi tilbyr en omfattende global portefølje av IEC-klassifiserte kabinetter og tilbehør som gir optimal beskyttelse av utstyr i elektrisk infrastruktur og en rekke ulike industrielle bruksområder. Porteføljen er spesialdesignet og konstruert for global bruk, og har utskiftbart tilbehør og patentert verktøyfri innklikkteknologi for montering, samtidig som den effektiviserer bestillingen med globale delenumre.

Deltakere kan med egne øyne se hvordan den patenterte, verktøyfrie innklikkteknologien i den globale IEC-porteføljen bidrar til å redusere monteringstiden med 14 minutter ved sammenkobling av to gulvstående kabinetter.

Deltakere kan også finne ut mer om den kommende lanseringen av vår komplette nVent HOFFMAN-serie med ergonomisk materialhåndteringsutstyr for maskinering, sammenstilling, kabling og testing av kabinetter. I likhet med monteringsbordet som blir vist frem på messen, bidrar utstyret av god kvalitet til å forbedre komforten, sikkerheten og produktiviteten til de ansatte.

Vi ser frem til å møte deg ved Stand B05:02!